UV-LED-utskriftssystem

UV-LED-utskriftssystem

Effektiv i industrimiljö

Den nya BLUEMARK ID-generationen är allt-i-ett-lösningen för industriell märkning.

Tillbaka till Utskrifts- och märkningssystem

Kategorier

Sökning i UV-LED-utskriftssystem

Visa alla produkter i den här kategorin

BLUEMARK ID och BLUEMARK ID COLOR ger kvalitetsmärkning med hög hastighet smidigare än någonsin. Den intuitiva användarprogramvaran är ett stöd under hela utskriftsprocessen, den automatiserar underhållet och hjälper dig att undvika feltryck. Den miljövänliga UV LED-skrivartekniken levererar skarp text i svart/vitt eller färg (BLUEMARK ID COLOR). Förutom UniCard-sortimentet bearbetar BLUEMARK ID även alla material på UniSheet-format av plast och aluminium.

Fördelar

  • Många användningsområden tack vare valfri färgutskrift och över 1 350 tillgängliga märkningsmaterial
  • Intuitiv manövrering tack vare integrerat märkningsprogram
  • Flexibel materialförsörjning tack vare frontinmatning och staplingsmagasin
  • Lägre tidsåtgång tack vare hög utskriftshastighet

Smidigt, industriellt färgtryck

Smidigt, industriellt färgtryck  

Smidigt, industriellt färgtryck

Förutom monokroma utskrifter klarar BLUEMARK ID COLOR även CYMK-flerfärgstryck. Den individuella kvalitetsmärkningen är redo att användas direkt tack vare den innovativa utskriftsmetoden.

Intuitiv manövrering

Intuitiv manövrering   

Intuitiv manövrering

Den integrerade märkningsprogramvaran stöder hela utskriftsprocessen. Direktinmatning av utskriftsinfo, videos för åtgärdande av fel och en intuitiv menystyrning för användningen ytterst smidig.

Unikt materialval

Unikt materialval   

Unikt materialval

BLUEMARK ID-skrivaren bearbetar marknadens största sortiment med mer än 1 350 olika produkter. Enheterna kan märka märkningsmaterial av plast och aluminium.

Maxhastighet

Maxhastighet  

Maxhastighet

Uppsamlingsmagasinet tillåter över 14 000 märkningar i timmen vid bearbetning av färgtryck och 21 000 märkningar vid monokromtryck. Märkningsvätskan härdar direkt. Det gör att materialen kan användas omedelbart.

Tekniskt i toppform

BLUEMARK ID och BLUEMARK ID COLOR: höghastighetsskrivare med stort materialspektrum  

BLUEMARK ID och BLUEMARK ID COLOR: höghastighetsskrivare med stort materialspektrum

Den speciella utskriftsmetoden hos UV-LED-utskriftssystemet liknar metoden för bläckstråleutskrifter, men erbjuder stora fördelar tack vare sina speciella egenskaper.

Speciell färgvätska

BLUEMARK ID-enheterna använder en speciell färgvätska av flytande plast med integrerade färgpartiklar. Färgvätskan härdas med UV-ljus. Texten blir omedelbart torkfast och repfast.

Emissionssfri

BLUEMARK ID och BLUEMARK ID COLOR ger inga emissioner. I motsats till bläckstråleskrivare där bläckets beståndsdelar avdunstar efter utskriften är UV LED-tekniken avsevärt mer miljövänlig.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Goda skäl för BLUEMARK ID COLOR

Bekanta dig med BLUEMARK ID COLOR!