Radplintar

Radplintar

Alla anslutningstekniker – ett system

Radplintsystemet CLIPLINE complete är unikt. Det ger dig möjlighet att fritt välja anslutningsteknik.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • Push-in-anslutning
    Push-in-anslutning

    Push-in-anslutningsplintarna kräver endast låga anslutningskrafter, vilket gör det lätt att ansluta ledarna direkt.

  • Dragfjäderanslutning
    Dragfjäderanslutning

    Den kompakta dragfjäderanslutningen erbjuder en säker och konstant anslutning vid stora vibrationseffekter.

  • IDC-anslutning
    IDC-anslutning

    Den patenterade slitskontakten möjliggör en tidsbesparande anslutning utan att förbehandla kabeln.

  • Skruvanslutning
    Skruvanslutning

    Den välkända skruvanslutningen uppfyller de högsta kraven och täcker ett brett användningsområde.

  • Ringkabelskoanslutning
    Ringkabelskoanslutning

    Anslut alla typer av ledare på ett säkert och varaktigt sätt med flera kabelskor per skruv.

  • Barrier-anslutning
    Barrier-anslutning

    Med Barrier-plintar trådas ledare med ringkabelskor snabbt och bekvämt.

  • Specialanslutning
    Specialanslutning

    Speciell anslutningsteknik för särskilda krav inom industrin.

Sökning i Radplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Oavsett om du väljer push-in-, skruv-, dragfjäder-, snabb- eller ringkabelskoanslutning: Alla anslutningstekniker kan kombineras fritt via det dubbla bryggschaktet, med samma tillbehör.

Fördelar

  • Maximal flexibilitet: plintar med olika anslutningstekniker som går att kombinera fritt
  • Möjlighet till bryggning och testning tack vare dubbelt bryggschakt
  • Lägre kostnader tack vare enhetliga bryggnings-, märknings- och testtillbehör

CLIPLINE complete, alla anslutningstekniker – ett system

Radplintsystemet CLIPLINE complete  

Radplintsystemet CLIPLINE complete

Radplintsystemet CLIPLINE complete gör att du flexibelt kan bemöta dina kunders önskemål för alla applikationer över hela världen. Välj bland följande anslutningsmetoder:

  • Enkel push-in-anslutning PT och PTV
  • Universell skruvanslutning UT
  • Kompakt dragfjäderanslutning ST
  • Snabbare QUICKON-anslutning QT
  • COMBI jackbara anslutningslösningar
  • Robust ringkabelskoanslutning RT

CLIPLINE complete, enhetligt tillbehör för alla plintar

Ett tillbehör för alla anslutningstekniker  

Ett tillbehör för alla anslutningstekniker

CLIPLINE complete erbjuder enhetliga tillbehör för alla typer av anslutningstekniker:

  • Märknings- och testtillbehör är standardiserade och minskar dina lager- och logistikkostnader.
  • Alla radplintar kan kombineras fritt med varandra tack vare det dubbla bryggschaktet.
  • Den enhetliga kontaktzonen på anslutningssystemet COMBI möjliggör en modulär och tidsbesparande konstruktion av applikationen.
  • Den multifunktionella, standardiserade frånskiljarzonen på alla frånskiljbara plintar kan hantera olika kontakter.

CLIPLINE complete, kompetens inom anslutningsteknik

Internationellt godkänt radplintsystem  

Internationellt godkänt radplintsystem

Radplintarna från Phoenix Contact utsätts för kontroller som är strängare än kraven i standarden för standardplintar. Resultaten från kontrollerna gör att radplintarna kan användas inom alla branscher, som t.ex.:

  • Anläggnings- och maskinbyggnation
  • Processteknik
  • Kemi och petrokemi
  • Järnvägsindustri
  • Fartygsbyggnad
  • Energiteknik

Tack vare deras konstruktion och användningen av kvalitetsmaterial, överträffar radplintarna avsevärt standardkraven.

CLIPLINE complete - anslut, avsäkra och fördela potentialer

Radplintar CLIPLINE complete och det elektroniska apparatskyddet PTCB  

Uppgradera radplintar med passande elektroniska apparatskydd

Komplettera snabbt och enkelt applikationerna med en optimal säkring. För att göra detta kan du använda den passande elektroniska säkringen PTCB i CLIPLINE complete-design.

  • Anslut radplintar och apparatskydd med standardtillbehör för CLIPLINE complete-systemet.
  • Anpassa apparatskyddet individuellt efter applikationen och sänk lagerkostnaderna tack vare inställbara strömvärden från 1 till 8 A.
  • Spara tid och plats vid installationen tack vare push-in-anslutningsteknik utan verktyg och den smala monteringsbredden på PTCB.

PROJECT complete – digitalt blir verkligt

Planerings- och märkningsmjukvaran PROJECT complete  

Planerings- och märkningsmjukvaran PROJECT complete

Planerings- och märkningsmjukvaran PROJECT complete är ett stöd under apparatskåpets hela tillverkningsprocess. Mjukvaran har ett gränssnitt som kan användas intuitivt och möjliggör anpassad planering, automatisk kontroll och direkt beställning av plintrader. Stycklistorna överförs online till Phoenix Contact. Du får omgående en prisberäkning och information om produkttillgänglighet. PROJECT complete förfogar över optimerade gränssnitt för alla vanliga CAE-program. Dessutom tillverkas märkningar och skyltar enkelt och bekvämt – trots olika märkningsmaterial.

Kopplingslådor och tomma kapslingar

CLIPSAFE-plintboxar och tomma kapslingar  

CLIPSAFE-plintboxar och tomma kapslingar

Phoenix Contact erbjuder med CLIPSAFE ett innovativt och högkvalitativt produktprogram av tomma kapslingar, bearbetade tomma kapslingar och kopplingslådor av rostfritt stål och polyester. Med motsvarande godkännanden kan CLIPSAFE användas i explosionsfarliga områden. Kapslingsprogrammet övertygar genom mångfald och mångsidighet, skräddarsytt utvecklad för användning av applikationen.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00