Signalkontakt

Signalkontakt från Phoenix Contact

Konsekventa lösningar

Det unika urvalet av storlekar och kapslingar möjliggör konsekventa lösningar för enhets- och kabelsidan.

Tillbaka till Runda kontakter

Kategorier

Sökning i Signalkontakt

Visa alla produkter i den här kategorin

Vi tillverkar runda kontakter för industriell signal- och givaranvändning i de flesta utföranden. Crimp-, löd- eller inlödninganslutningstekniker står till förfogande för kabelanslutningen.

Fördelarna

  • Unik mångfald av kapslingsformer från M5 till M23
  • Flexibilitet med olika poltal från 3 till 19.
  • Förenklad kabeldragning genom plastingjutna utföranden

M5- till M12-signalkontakter

M5- till M12-signalkontakter  

M5- till M12-signalkontakter

Detta omfattande sortiment av vägg-genomföringskontakter M5, M8 och M12-skåpsgenomföringar har tagits fram som svar på de höga krav som ställs på givar-/ställdonsteknik i industrimiljöer. Konfektionerbar och kundspecifik utveckling möjliggör optimal anpassning till individuella enhetskoncept.

  • 3- till 17-poliga
  • A-, B-, eller D-kodning

 

M17- och M23-signalkontakter

M17- och M23-signalkontakter  

M17- och M23-signalkontakter

De runda kontakterna i storlekarna M17 och M23 täcker många industriella signalapplikationer. Till detta hör även krav vad gäller täthet, vibrationsbeständighet och EMC-skydd. De runda kontakterna kompletteras med ett komplett program av platsingjutna konstruktioner. Den jackbara M23-anslutningen i serien PRO breddar portfolion ytterligare.

  • 6- till 19-poliga
  • Alla kapslingar kan bestyckas med stift eller honkontakter

 

7/8“-signalkontakter

7/8“-signalkontakter  

7/8“-signalkontakter

För den amerikanska marknadens krav finns runda kontakter i tumstorlekar. Produktprogrammet omfattar utöver konfektionerbara kontakter med skruvanslutning även vägg-genomföringskontakter med kabelfläta eller för direkt montering på kretskortet.

  • 3- till 5-poliga

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Runda kontakter M17-M58

Service


Utbildningsvideo

Runda kontakter M17-M40 PRO.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng