Kontakter

Kontakter

Mer än ett omfattande program

Kontakter för data, signal och kraft erbjuder alltid en lämplig lösning för varje applikation.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • Kretskortskontakt
    Kretskortskontakt

    Optimala kombinationsmöjligheter från grunddelar och kontakter för industriella och semiindustriella applikationer.

  • Kretskortsplintar
    Kretskortsplintar

    Platsbesparande anslutningsteknik för signal-, data- och effektapplikationer.

  • Laddkablar och ladduttag
    Laddkablar och ladduttag

    AC- och DC-laddkablar för elbilar och laddningsstationer samt tillbehör som passar.

  • Modulära apparatkontakter
    Apparatkontakter

    Kompakt anslutning med modulära rektangulära kontakter – för användning i enheter, plintboxar och kopplingsskåp.

  • Runda kontakter
    Runda kontakter från Phoenix Contact

    Mångpoliga runda kontakter med variabla anslutningstekniker – för industriella tillämpningar.

  • Solenergikontakt
    Anslutningsteknik för solpaneler

    Snabb och enkel kabeldragning av solenergimoduler och växelriktare på plats.

Sökning i Kontakter

Visa alla produkter i den här kategorin

Mångpoliga cirkulära kontakter i M5 till M58, data-, signal-, kraft- och solenergikontakter samt modulära apparatkontakter och robusta industrikontakter: Det omfattande kontaktprogrammet från Phoenix Contact erbjuder en enorm mångfald av lösningar för industriella och semi-industriella användningsområden.

Fördelar

  • Flexibla användningsmöjligheter tack vare en mängd konstruktioner och modulära system
  • Mycket tillförlitlig tack vare enastående kvalitet och know-how
  • Innovativa och tidsbesparande anslutningslösningar för enheter i alla vanliga industrikapslingsklasser
  • Hög flexibilitet tack vare kundspecifika anpassningar
  • Kompetent designhjälp från produktspecialister

Cirkulära kontakter

Cirkulära kontakter  

Cirkulära kontakter

Phoenix Contact erbjuder cirkulära kontakter i flera storlekar för industriell automation. Från liten till stor, rak eller vinklad, ingjuten eller kontakter som kan konfektioneras på plats: Det breda utbudet erbjuder optimala lösningar för överföring av signaler, data och kraft.

  • Innovativa hybridkontakter i M12 och M23
  • Signalkontakter 3- till 19-polig i M5, M8, M12, M23 och 7/8"
  • Datakontakter i M8 och M12 för överföringshastigheter upp till 10 GBit/s
  • Kontaktdon i M12 till M58 för strömmar upp till 150 A och spänning upp till 630 V

 

Datakontakter

Datakontakter  

Datakontakter

För säker och snabb dataöverföring i industrin, i datacentraler eller i infrastrukturtillämpningar erbjuder Phoenix Contact datakontakter för koppar- eller fiberoptisk kabeldragning. Kontakter, patchkablar samt tillbehör står till förfogande för alla vanliga fältbussar och nätverk.

  • Överföringshastigheter på upp till 40 GBit/s
  • Lösningar för IP20, IP65/67 och IP69K
  • Innovativa hybridkablage
  • Patchpanel och korskopplingspunkter för 19"-montering

 

Jackbara industridon

Jackbara industridon  

Jackbara industridon

Jackbara industridon skyddar dina gränssnitt och garanterar en säker överföring av kraft, data och signaler även i mycket krävande omgivningar. De är mycket tåliga mot smuts, vatten, vibrationer och stora mekaniska belastningar. Tätheten säkerställs upp till kapslingsklass IP69K.

  • Ledande metallkapslingar med skydd för elektromagnetisk kompatibilitet
  • Monterings- och jackningskompatibla kåpor samt underliggande kåpor
  • Modulära kontaktinsatser med fast poltal med många anslutningstekniker
  • Ledande ytor med skydd för elektromagnetisk kompatibilitet

 

Modulära fyrkantiga kontakter

Modulära fyrkantiga kontakter  

Modulära fyrkantiga kontakter

Modulära fyrkantiga kontakter erbjuder kompakta anslutningar för användning i apparater, kopplingsboxar, och kopplingsskåp. Olika kapslingsvarianter, modulära kontaktinsatser samt kontaktledare för crimpkontakter möjliggör flexibla anslutningsalternativ för signal, data och kraft.

  • Genomföringshus enligt kapslingsklass IP65/67/68/69K
  • Kontaktinsats-sats för 4 till 40 poler
  • Modulära kontaktinsatser för hybridtillämpningar
  • Monterings- och kopplingskapsling

 

Laddsystem för E-Mobility

Laddkontaktsystem för tillämpningar över hela världen  

Laddkontaktsystem för tillämpningar över hela världen

Phoenix Contact erbjuder laddkontaktsystem för typ 1, typ 2 och GB/T-standard för laddning via växelströmsnätet eller snabbladdning med likström. AC- och DC-laddkablar och AC-ladduttag är säkra, tillförlitliga och användarvänliga.

  • DC-laddkablar för CCS typ 1, CCS typ 2 och GB/T-standard
  • AC-Laddkablar för typ 1, typ 2 och GB/T-standard
  • AC-ladduttag för typ 2 och GB/T-standard
  • Tillbehör för laddkontaktsystem såsom skyddslock, hållare eller testadaptrar

 

Solenergikontakter

Solenergikontakter  

Solenergikontakter

Solenergikontakter från Phoenix Contact täcker ett brett användningsspektrum:
Färdigmonterade jackbara AC- och DC-anslutningar, apparatanslutningar, samt anslutningsteknik för solcellsmoduler, byggnadsintegrerade solceller (BIPV) och modulväxelriktare möjliggör genomgående anslutningslösningar.

  • AC- och DC-kontakter i kapslingsklass IP66/68
  • AC- och DC-apparatanslutningar i kapslingsklass IP65/66/68
  • Genomförings- och kretskortsplintar för ström upp till 309 A och spänning upp till 600 V (UL)
  • Anslutningssystem för BIPV och modulväxelriktare

 

Installationssystem

Installationssystem  

Installationssystem

Oavsett om det rör sig om enkla ledningsförbindelser, energifördelning eller apparatanslutning, med installationssystemen IPD och QPD ansluter man ledningar rekordsnabbt tack vare verktygsfri push-in-förbindelseteknik och snabba QUICKON IDC-anslutningar.

  • Fasta och jackbara anslutningar
  • Lösningar för IP68/69K/IK07
  • För ström upp till 40 A och spänning upp till 690 V
  • För ledningar upp till 5 mm x 6 mm2

 

19"-insticksblock och -fjäderkontaktdon

19  

19"-insticksblock och -fjäderkontaktdon

Med insticksblock och kontakter för 19"-rack utökas kopplingsskåpets funktionsomfång bekvämt och säkert. Skruv- och fjäderkraftanslutningar möjliggör en enkel kabeldragning för anslutningselementen och garanterar att det sitter stabilt överallt i kopplingsskåpet.

  • 19" insticksblock med skruvanslutning enligt IEC 60603-1/DIN 41617 och IEC 60603-2/EN 60603-2
  • 19" fjäderkontaktdon med skruv- eller fjäderkraftanslutning på baksidan enligt EN 60603-2/EN 60603-2

 

Kretskortsplintar

Kretskortsplintar  

Kretskortsplintar

Med kretskortsplintar är det enkelt att överföra signaler, data och kraft på ett säkert sätt direkt till kretskortet. Den platsbesparande anslutningsmetoden passar för en mängd tillämpningar i process- och industrimiljöer.

  • För ledarareor från 0,14 mm² till 95 mm²
  • För strömstyrkor upp till 232 A och spänning upp till 1 000 V
  • Med skruv-, fjäder- eller IDC-anslutning
  • För raster från 2,5 mm till 20 mm

 

Kretskortsanslutningar

Kretskortsanslutningar  

Kretskortsanslutningar

Våra kretskortsanslutningar erbjuder universella och servicevänliga ledaranslutningar för praktiskt taget alla enhetsdesigner inom olika branscher och marknader.

  • För ledarareor från 0,14 mm² till 35 mm²
  • För strömstyrkor på upp till 125 A och spänning upp till 1 000 V
  • Många anslutningsval: skruv, fjäder, IDC, pierce eller crimpanslutning
  • Låsning med lock-release eller skruvflänsar

 

Kraftkabelplintar

Kraftkabelplintar  

Kraftkabelplintar

Kraftkabelplintar möjliggör säker och tillförlitlig överföring av höga strömstyrkor och spänningar genom kapslingsväggen. Olika anslutningstekniker ger flexibilitet i valet av överföringslösning.

  • För ledarareor från 4 mm² till 150 mm²
  • För strömstyrkor på upp till 309 A och spänning upp till 1 000 V
  • Med skruv-, fjäder-, T-LOX- eller ringkabelskoanslutning
  • För väggtjocklekar från 1 mm till 6 mm

 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Kompetens och lite till

Upplev vår värld av jackbara anslutningar och elektronikhus.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/se?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1521601&library=sesv&tab=1

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng