nyhet
PLCnext Control-styrsystem är PLC-enheter för PLCnext Technology och framtidens automation.
Med PLCnext Control-styrsystemen kan du arbeta med de programmeringsspråk som du föredrar, vare sig det är IEC 61131-3 eller högnivåspråk. Obegränsad anpassningsförmåga tack vare en snabb och enkel integrering av open-source-mjukvara, appar samt nuvarande och framtida kommunikationsstandarder. Ett intelligent nätverk via molnanslutningen ger dig dessutom en enorm flexibilitet i övergången till den digitala tidsåldern.
Phoenix Contact erbjuder flera PLC-enheter baserade på PLCnext Technology ur serien med robusta Axiocontrol-styrenheter. De är avsedda för programmering med högnivåspråk men kan även programmeras klassiskt med IEC 61131-3.
PLC-enheterna kan expanderas med moduler för IP20-I/O-systemen Axioline och Inline. Dessutom kan PLCnext Control AXC F 2152 och AXC F 3152 expanderas på vänster sida med en hårdvarufunktion, t.ex. en ytterligare Ethernet-port.
Säkerheten bygger på en Trusted-Plattform-modul (TPM), på vilken även användarlicenser kan sparas. En molnanslutning kan upprättas genom att enkelt skanna en QR-kod direkt på PLC-enheten.
Om du vill börja med att testa funktionerna, hanteringen och prestandan hos PLCnext Technology i mindre skala, använd ett av de båda startpaketen med förinstallerade komponenter för dina testapplikationer. Vid beställning av ett startpaket får du exklusiv åtkomst till Proficloud under ett år utan kostnader.
Nya RFC 4072S är det första högpresterande styrsystemet för PLCnext Technology. Det kombinerar högsta säkerhet, tack vare två oberoende CPU-enheter, med ett högpresterande 4-kärnigt system. Systemet kan driva mycket stora nätverk med upp till 300 säkerhetsinriktade enheter.
Det enkla användargränssnittet med förbättrad hantering tack vare en resisitiv pekskärm ger stora stora möjligheter till övervakning.
Med den integrerade OPC UA servern är PLC-enheten redan idag redo för morgondagens krav och behov tack vare ett standardiserat kommunikationsprotokoll.
Standard- och säkerhetsprogrammering kan genomföras via PLC-programmeringsmjukvaran PLCnext Engineer.
PLCnext Engineer är en flexibel PLC-programmeringsmjukvara för den nya PLC-generationen med PLCnext Technology. Den kombinerar grundläggande funktioner för konfiguration, programmering, visualisering och felsökning. Enkla användargränssnitt, objektorienterad programmering och individuellt anpassningsbara funktioner är bara några av de nya egenskaperna.
För att kunna programmera dina egna IEC 61131-3-komponenter kan du använda PLCnext Technology Developer Tools för Visual Studio. Startpaketet innehåller alla nödvändiga verktyg för att enkelt skapa egna bibliotek med funktioner och funktionsblock som är programmerade i C#.
För programmering i C++ behöver du det verktyg för programvaruutveckling (SDK) som passar till ditt styrsystems firmware och till operativsystemet. Vi rekommenderar utvecklingsmiljön Eclipse med vår plugin och Library Builder för att skapa program till PLCnext Engineer.
PLCnext Store erbjuder mjukvaruapplikationer (appar) för industriella applikationer inom automationsteknik. Med dem kan du direkt och enkelt uppgradera PLCnext Control med tekniska funktioner.
Utnyttja solution-apparna för att påskynda framtagningen av appar, utan programmeringskunskaper.
Ready-to-use innebär att ett PLCnext Control-styrsystem med hjälp av PLCnext Store enkelt och utan programmering t.ex. kan omvandlas till en PLC-enhet för solcellsparker.
Redan idag erbjuder Phoenix Contact ett flertal mjukvarubibliotek för PLCnext Engineer. Dessa kan enkelt laddas ner som appar i PLCnext Store.
Via en Function Extension kan PLCnext Control enkelt utökas med en önskad runtime-miljö, som t.ex. Codesys. På så vis kan även branschspecifika programmeringsspråk användas.
"$pageName" på