Kretskortsplintar och -jackbara anslutningar

Kretskortsplintar och -jackbara anslutningar

Unik mångfald

Skapa servicevänliga kretskortsanslutningar för signaler, data och kraft.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • Kort-till-kort-kontakter
    Kort-till-kort-kontakter

    Kort-till-kort-kontakterna i serien FINEPITCH är den perfekta lösningen för att ansluta flera kretskort i en apparat.

  • Kraftkabelplintar
    Kraftkabelplintar

    Genomgångsplintar för kontinuerlig användning i industrimiljö.

  • Kretskortskontakt
    Kretskortskontakt

    Optimala kombinationsmöjligheter från grunddelar och kontakter för industriella och semiindustriella applikationer.

  • Kretskortsplintar
    Kretskortsplintar

    Platsbesparande anslutningsteknik för signal-, data- och effektapplikationer.

  • Kundanpassade kretskortsanslutningar
    Kundanpassade kretskortsanslutningar

    Snabba och kompetenta - våra medarbetare stöder dig vid förverkligandet av kundanpassade anslutningslösningar.

Sökning i Kretskortsplintar och -jackbara anslutningar

Visa alla produkter i den här kategorin

Skruv- eller push-in fjäderkraftanslutning, kretskortsplint eller servicevänlig jackbar anslutning, för 2 till 24 poler: Det omfattande COMBICON-produktprogrammet har lämplig anslutningsteknik för överföring av signaler, data eller kraft för så gott som alla applikationer.

Fördelarna

  • Maximal flexibilitet tack vare många olika anslutningstekniker, som skruv- eller fjäderanslutning
  • Brett användningsområde tack vare en mängd delningar och poltal
  • Hög tillförlitlighet tack vare högklassiga material
  • Kompetent stöd för design från erfarna produktspecialister
  • Kundspecifikt anpassade varianter möjliggör individuella lösningar

Kretskortsplintar

Kretskortsplintar  

Kretskortsplintar

Med kretskortsplintar är det enkelt att överföra signaler, data och kraft på ett säkert sätt direkt till kretskortet. Den utrymmessnåla anslutningsmetoden passar i en mängd applikationer i process- och industrimiljöer.

  • För ledarareor från 0,14 upp till 95 mm2
  • För ström upp till 232 A och spänningar upp till 1000 V
  • Med skruv-, fjäder- eller IDC-anslutning
  • För delningar från 2,5 upp till 20 mm

Kretskortsanslutningar

Kretskortsanslutningar  

Kretskortsanslutningar

Våra kretskortsanslutningar erbjuder universella och servicevänliga ledaranslutningar för praktiskt taget alla enhetsdesigner inom olika branscher och marknader.

  • För ledarareor från 0,14 upp till 35 mm2
  • För strömmar upp till 125 A och spänningar upp till 1000 V
  • Många anslutningsval: skruv, fjäder, IDC, pierce eller crimp
  • Låsning med lock-release eller skruvflänsar

Kort-till-kort-anslutningar

Kort-till-kort-anslutningar  

Kort-till-kort-anslutningar

Med kort-till-kort-anslutningarna i serien FINEPITCH erbjuder Phoenix Contact​ för första gången skärmade och oskärmade lösningar för signal- och dataöverföring. Skapa individuella kretskortslösningar med olika konstruktion, stapelhöjd och poltal i rastren 0,8 mm och 1,27 mm.

Kraftkabelplint

Kraftkabelplint  

Kraftkabelplint

Kraftkabelplintar medger säker och tillförlitlig överföring av höga strömstyrkor och spänningar genom kapslingsväggen. Olika anslutningstekniker ger flexibilitet i valet av överföringslösning.

  • För ledarareor från 4 upp till 150 mm2
  • För ström upp till 309 A och spänningar upp till 1000 V
  • Med skruv-, fjäder-, T-LOX- eller ringkabelskoanslutning
  • För väggtjocklekar från 1 till 6 mm

Konfigurerbara kretskortsplintar

Konfigurerbara kretskortsplintar  

Konfigurerbara kretskortsplintar

Konfigurerbara kretskortsplintar i serien SPT modular ansluts till din industrielektronik med en spänningshållfasthet på upp till 1 500 V. Produktkonfiguratorn tar dig snabbt till din plintdel: med utökade färgvarianter, som tillval även med olika kombinerbara areor, och med permanent åtkomst till dina konfigurationsdata.

Kundanpassade kretskortsanslutningar

Jackbara kretskortskontakter  

Kundanpassade kretskortsanslutningar

Behöver du kundanpassade anslutningslösningar? Phoenix Contact erbjuder en hög mångfald kundspecifika anpassningar – antingen som en variant på en serie eller som en helt ny lösning.

  • Färgvarianter svart, ljusgrå, grå och blå
  • Anpassade märkningar
  • Kodning för ytterligare säkerhet
  • Individuella specialanpassningar på förfrågan

Ytterligare information
Certifiering och godkännande

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Jackbara anslutningar

Service


Kompetens och lite till

Upplev vår värld av jackbara anslutningar och elektronikhus.


Kretskortsplintar och jackbara anslutningar

Innovativa anslutningslösningar

Produktnavigator för kontakter och elektronikkapslingar

Produktnavigator

Kompakt överblick över kontakter och elektronikkapslingar.

Mer information
Nya kontakter och elektronikkapslingar från Phoenix Contact

Nya kontakter och elektronikkapslingar

Upptäck våra nya kontakter för överföring av signaler, data och kraft samt våra nya flexibla elektronikkapslingar.

Till nyheterna 2020/2021