Installationssystem

Installationssystem

Snabb och enkel energifördelning

Med installationssystemen: säker kabelanslutning med några få arbetssteg utan specialverktyg.

Tillbaka till Kontakter

Kategorier

Sökning i Installationssystem

Visa alla produkter i den här kategorin

Anslut kablarna snabbt, okomplicerat och utan specialverktyg: med installationssystemen IPD och QPD från Phoenix Contact. Välj mellan enkel kabelanslutning, energifördelning eller enhetsanslutning beroende på användningsområde. Tack vare den bekväma push-in anslutningen och den snabba IDC-anslutningen QUICKON, sparar du in upp till 80% i anslutningstid.

Fördelarna

  • Upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Enkel och snabb montering utan specialverktyg
  • Flexibel utformning av energifördelningen med fasta och jackbara varianter
  • Hög tillförlitlighet med robusta kapslingar upp till skyddsklass IP68/IP69K, med slagtålighet IK07
  • Genomgående skyddad elektronik, kapslingarna behöver inte öppnas vid kabelanslutning

Skåpsgenomföringar IPD med push-in anslutning

Automatiserad anslutning i lampan med IPD

Automatiserad anslutning i lampan med IPD

Med IPD (Installation Power Distribution) får du en enhetsanslutning i skyddsklass IP67, som klarar tuffa förhållanden och som har en push-in anslutningsteknik som fungerar utan jackbara anslutningar. Strömanslutningen möjliggör användningen av anslutningsrobotar vid enheten och användningen av 3- och 5-poliga kablar på upp till 2,5 mm² i fält. IPD baseras på befintliga industristandarder och är avsedd för bruk utomhus och i fuktiga områden.

Installationssystem QPD med QUICKON-anslutning

Installationssystem OPD

Installationssystem OPD

En industrianpassad strömfördelning behöver inte vara tidsödande och komplicerad. Det bevisar det robusta IP68/69K-installationssystemet QPD för krafter upp till 690 V/40 A. Med den beprövade IDC-anslutningen QUICKON ansluts kablar upp till 5 x 6,0 mm² snabbt och enkelt utan avisolering och utan specialverktyg. Välj mellan fasta och jackbara anslutningar och skapa flexibla fördelningslösningar. Enheter kan också anslutas enkelt utan att du behöver öppna dem. Den känsliga elektroniken förblir därför skyddad från yttre påverkan.

Programöversikt QPD

Programöversikt QPD  

Programöversikt QPD

(1) Skåpsgenomföringar
Skåpsgenomföringar är kabelförskruvningar som kan anslutas utifrån. Utrustningen behöver inte längre öppnas för att ansluta kablar vid användning av skåpsgenomföringar. På så sätt säkerställs tillverkarens specifika skyddsklass.

(2) Kabelanslutning
Kabelanslutningen kan användas för kabelförlängning eller reparation. I kombination med den jackbara anslutningen kan kabelanslutningen användas som en flexibel kopplingsanslutning.

(3) Jackbar anslutning
Den jackbara anslutningen med ledande PE-kontakt är särskilt lämplig för ett snabbt byte av utrustning, vid underhåll eller vid installation med förmonterade kablar. Den är kodad mot feljackning.

(4) T-fördelare
Med hjälp av den kompakta T-fördelaren kan en grenledning för förbrukare enkelt installeras. 

(5) H-fördelare
H-fördelaren är en kompakt, robust kopplingsbox som är snabb att ansluta. De fyra anslutningarna är parallellt kopplade, vilket möjliggör en ytterligare användning som stjärnfördelare.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar


Industriell elinstallation med QPD

Installationslösningen i stora industrianläggningar.


Installationssystem QPD

Snabb och enkel konfektionering

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng