Kundanpassade elektronikkapslingar

Kundanpassade elektronikkapslingar

Från idé till exakt lösning

Vi levererar exakt vad du behöver. Ett samtal eller ett mail räcker och vi utvecklar en lösning enligt dina önskemål.

Vårt program för kapslingar och anslutningsteknik innehåller många möjligheter för utformning av moderna apparater. Allt är möjligt – från färgvarianter, speciell märkning och bearbetning till specialförpackningar eller kompletta nyutvecklingar.

Fördelarna:

  • Personlig rådgivning: samma kontaktperson under hela projektfasen
  • Detaljerad dimensionering av ditt önskade koncept
  • Utveckling av det optimala produktionskonceptet och produktkvalificering i det egna laboratoriet
  • Certifiering av lösningen för din tillämpning
  • Målstyrd projektledning fram till seriestarten

Ta fram ICS-kapslinglock för 3D-utskrift

Ta fram ICS-kapslinglock för 3D-utskrift

Designa anpassade kapslingslock i serien ICS. Använd PROTIQ:s 3D-utskrift för tillverkning av prototyper för senare serietillverkning.

Serietillverkning av valda prototyper i serien ICS

Serietillverkning av dina valda prototyper

Du har bestämt dig för en design: ditt anpassade kapslingslock kan serietillverkas. Kontakt vårt specialistteam.

Telefonnummer: +49 52 35 / 3-43086
E-postadress: housing-modification@phoenixcontact.com

Olika färgvarianter

Mekaniska färgvarianter  

Olika färgvarianter för individuella kapslingar

Kapslingarna kan även tillverkas i andra färger än i standardfärgen, komplett eller som en kombination av olikfärgade kapslingsdelar.
Om du väljer din företagsfärg kommer igenkänningsfaktorn att bli maximal.

  • Följer CI-kraven för ditt företag  

Mekanisk bearbetning

Mekanisk bearbetning  

Mekanisk bearbetning för kapslingar med perfekt passform

Med toppmoderna fräsmaskiner kan vi förverkliga kundspecifika uttag på alla sidor av kapslingen. Det gör att du slipper extra tillverkningssteg och den logistik som skulle krävas för detta. Din lagerhållning begränsas till de monteringsfärdiga komponenterna.

  • Skräddarsydd produkt som anpassar sig perfekt till din tillämpning
     

Utskrift och märkning

Anpassad märkning  

Anpassade märkningar

Anpassat tryck på kapslingar eller kapslingsdelar enligt dina önskemål.

  • Tampongtryck: perfekt för en- eller tvåfärgad märkning
  • Screentryck: vid flerfärgad märkning på stora ytor
  • Lasermärkning: passar bra för regelbundet växlande innehåll, t.ex. serienummer

Individuella verktygsmodifieringar

Verktygsmodifiering  

Snabb och kostnadseffektiv produktion

För stora styckantal är det ofta mer ekonomiskt att ersätta den mekaniska efterbearbetningen med en variant i sprutgjutningsverktyget. Vi erbjuder dig att tillverka anpassade kapslingskomponenter direkt från stamverktyget.

  • Snabbare och kostnadseffektivare produktion 

Nya komponenter

Nya komponenter  

Nya komponenter för mer individualitet

För anpassning av din individuella lösning är det ibland nödvändigt att ersätta enskilda standardkapslingsdelar med kundspecifika utföranden. Vi utvecklar kapslingskomponenter enligt dina uppgifter och sammanfogar dessa med beprövade standardkomponenter.

  • Exakt produktpassform för din tillämpning

Kundanpassade nya lösningar

Kundspecifik nyutveckling  

Kundspecifik nyutveckling

Har du särskilda krav och behöver en skräddarsydd ny lösning? Med vår expertis inom områdena utveckling, produktion och kvalitetssäkring erbjuder vi det stöd du behöver vid genomförandet. Vi tillhandahåller samtliga tjänster som krävs för din nya produkt.

  • Anslutningsteknik i din önskade design
  • Utveckling, kvalificering och certifiering från ett och samma ställe
  • Simultaneous Engineering (samtidig utformning) av artikel och produktion
  • Tidig leverans med prototyper
  • Stöd hela vägen – från start till slutförande

Kontakta oss!

Våra kontaktpersoner från Phoenix Contact hjälper dig gärna!

Kontakta oss

Vi tar fram en skräddarsydd lösning som baseras på vårt flexibla produktprogram - kontakta oss!

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektronikkapsling

Service

Nedladdningar