Elektronikkapsling

Elektronikkapsling

Alltid korrekt kapsling

Med det stora utbudet av elektronikkapslingar har du alla möjligheter att hitta rätt kapslingar för din utrustning.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • DIN-skenekapsling
    DIN-skenekapsling

    Från grundkapsling via kapslingar med multifunktion till produkter för Raspberry Pi-dator: Våra DIN-skenekapslingar erbjuder optimala lösningar för din elektronik.

  • Fältkapsling
    Fältkapsling

    IP-skyddade elektronikkapslingar erbjuder ideala lösningar för användning i fältapplikationer.

Sökning i Elektronikkapsling

Visa alla produkter i den här kategorin

Ett brett urval av form, färg och funktion – det är huvudtanken bakom elektronikkapslingarna från Phoenix Contact. På väggen eller på DIN-skenan, från ljusgrått till himmelsblått, smal eller bred – här finns alltid en kapsling för din elektronik.

Fördelarna:

  • Optimal utformning av enheten genom ett omfattande sortiment av kapslings- och anslutningsteknik
  • Snabb och enkel installation genom det valfria bussystemet
  • Kreativ och flexibel användning av kapslingar i olika färger
  • En stor mängd varianter genom kundspecifik märkning och bearbetning av sortimentet
  • Individuell nyutveckling av dina idéer

DIN-skene-kapsling

DIN-skene-kapsling  

DIN-skene-kapsling

Full flexibilitet i form, färg och funktion: DIN-skene-kapslingar är den ideala förpackningen för din elektronik. De skyddar integrerade kretskort, monteras enkelt på DIN-skenor och erbjuder optimalt integrerade gränssnitt för överföring av signaler, data och kraft.

Fältkapsling

Fältkapsling  

Fältkapsling

Som stationära bildskärmar, mobila kontroller eller inbäddade system – fältkapslingar med hög skyddsklass från Phoenix Contact lämpar sig för en mängd användningsområden inom fastighets-, industri- eller processautomation.

HMI-komponenter och tillbehör

HMI-komponenter och tillbehör  

HMI-komponenter och tillbehör

Högautomatiska produktionsprocesser förutsätter användarvänliga gränssnitt mellan människa och maskin. Bildskärmar, membrantangentbord och ljusledare utökar elektronkkapslingar till funktionella indikeringselement och reglage.

 

Kundanpassade elektronikkapslingar

Kundanpassade elektronikkapslingar  

Kundanpassade elektronikkapslingar

Vi realiserar dina anpassade kapslingar med anslutningsteknik med skruv- eller fältanslutning som är avstämda till varandra. Vi ger professionell support på såväl modifierade standardprodukter som helt nyframtagna varianter.

  • Flexibla varianter: färger, märkingar, textmärkningar
  • Individuell nyutveckling enligt dina krav

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektronikkapsling

Service


Kompetens och lite till

Upplev vår värld av jackbara anslutningar och elektronikhus.

Produktnavigator för kontakter och elektronikkapslingar

Produktnavigator

Kompakt överblick över kontakter och elektronikkapslingar.

Mer information
Nya kontakter och elektronikkapslingar från Phoenix Contact

Nya kontakter och elektronikkapslingar

Upptäck våra nya kontakter för överföring av signaler, data och kraft samt våra nya flexibla elektronikkapslingar.

Till nyheterna 2020/2021