Cyber Security

Industrial Cyber Security

Säkra industriella nätverk

Den innovativa barriären för ditt system: Router med integrerad brandvägg och VPN.

Tillbaka till Industrial Ethernet

Kategorier

Sökning i Cyber Security

Visa alla produkter i den här kategorin

Skydda dina anläggningar mot obehörig åtkomst från människor eller skadlig programvara. mGuard-produkterna från Phoenix Contact säkrar ditt anläggningsnätverk med en stark, flexibel och snabb brandvägg. Den alternativa VPN-funktionen möjliggör dessutom säkra anslutningar via internet till avlägsna platser eller maskiner.

Fördelarna

  • Högsta säkerhetsnivå med Stateful Inspection Firewall och Deep Packet Inspection
  • Enkel och säker fjärrövervakning tack vare VPN-anslutning och IPsec-protokoll
  • Hög prestanda med dataflöden upp till 99 Mbit/s
  • Flera användningsområden: som kompakt DIN-skenemodul, i PCI-format eller som portabel enhet med USB-försörjning
  • Växer i takt med dina krav tack vare licens- och funktionsutbyggnader

Säkert skydd av industriella anläggningar

Brandvägg för skydd av industriella anläggningar  

Pålitligt skydd för ditt nätverk

Företag kan bara nå framgång om deras system fungerar tillförlitligt: systemfel, sabotage och dataförluster kan leda till omfattande ekonomisk skada. Därför är det av största vikt att undvika dessa händelser.

För att på bästa möjliga sätt skydda anläggningar från hål i säkerheten erbjuder Phoenix Contact med mGuard-familjen en rad Security Appliances för olika applikationer, som t.ex. säker fjärrövervakning eller säker åtkomst av servicemedarbetare.

mGuard-produktportföljen

mGuard-produkter i olika konstruktion  

Det passande formatet för din applikation: mGuard Security Appliances

Med mGuard-produkterna får du en skräddarsydd säkerhetslösning för ditt industriella nätverk. Robusta och industrianpassade Security Appliances innehåller brandvägg-, routing- och VPN_funktioner för att skydda mot skadliga cyberattacker och oönskade störningar. Därutöver möjliggör de säker fjärrövervakning genom offentliga nät.

Beroende på dina krav erbjuder Phoenix Contact olika hård- och mjukvaruprodukter för nätverkssäkerhet:

  • Enheter för DIN-skena och PCI-kort
  • Bärbar hårdvara, bordsmodeller och 19"-enheter som motpart till mGuard-fältenheter
  • Licensalternativ
  • Central Management-programvara
  • Secure VPN Client
  • Cloud-lösningar

Funktionsomfång

mGuard-Firmwaren ger följande funktioner på alla mGuard Security Appliances:

  • Stateful Inspection Firewall
  • User Firewall
  • Routing med NAT (Network Address Translation) och 1:1-NAT
  • IPsec Virtual Private Networks (VPNs) med hög säkerhet för säker fjärråtkomst
  • Paketprioritering genom Quality of Service (QoS)
  • Integritetsövervakning av Windows-filsystem genom skydd mot skadlig programvara
  • Stöd för nätverkshantering

Säkerhetstjänster

Förutom en bred produktporfölj erbjuder Phoenix Contact även säkerhetstjänster:

Vi rådger dig gärna i allt från koncept till att utarbeta detaljerade säkerhetskoncept, till idrifttagning och utbildning när du ska göra ditt industriella nätverk säkert.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Skydd av produktionsdatorer med Windows XP

Security-modul mGuard


Nätverkslösningar för maskinbyggnation

Trender och lösningar för industriell datakommunikation

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng