Kundanpassade kretskortsanslutningar

Konfigurator för kretskortsanslutningar

En snabb väg till en anpassad lösning

Konfigurera din önskade produkt med några få inmatningar.

Förutom vårt omfattande standardprogram erbjuder vi dig hög mångfald i kundspecifika anpassningar. Allt är möjligt, från standardfärgvariant, speciell märkning och kodning till komplett ny utveckling.

Fördelarna

  • Skräddarsydda lösningar för dina kretskort
  • Utökad standardportfölj för ännu mer flexibilitet
  • Pålitligare leveranser med moderna tillverkningsprocesser, globala produktionsplatser och lokal lagerhållning
  • Konfigurator med otaliga kombinationer, också omedelbar tillgång till mer än 6 000 varianter från 150 produktfamiljer

Konfigurator för kretskortsplintar, - jackbar anslutning och grunddel

Enkel konfigurator online: vår moderna online konfigurator hjälper dig på vägen till din individuella lösning. Tack vare enkla filter menyer, produktbilder i 2D och 3D, samt intuitiv kontrollyta, konfigurerar du din önskade produkt med några enkla klick.

Färgvarianter

Färgvarianter kretskortsplintar och -anslutningar  

Färgvarianter

Phoenix Contact erbjuder kretskortsplintar, jackbar anslutning och -grunddel i följande färgvarianter för standardvillkor:

  • Grön (liknande RAL 6021)
  • Svart (liknar RAL 9005), ljusgrå (liknar RAL 7035)
  • Grå (liknar RAL 7042) - endast för jackbara anslutningar
  • Blå (liknar RAL 5015) - endast för kretskortsplintar
  • Andra färger på förfrågan
     

Märkning

Anpassad märkning av kretskortsplintar och -anslutningar  

Anpassad märkning

Phoenix Contact erbjuder märkta kretskortsplintar, jackbar anslutning och grunddel för anpassad märkning. Svarta plasthus har vit märkning, alla andra färger har svart.

  • Anpassad märkning av varje pol (två alfanumeriska eller ett specialtecken)
  • Standardiserad märkning
  • Fastställda textstorlekar per produktportfölj
  • Olika märkningsriktningar
  • Komplexa märkningar på förfrågan

Kodning

Kodade kontakter och grunddelar för ytterligare säkerhet  

Kodning för ytterligare säkerhet

Phoenix Contact erbjuder kodade kontakter och grunddelar för att undvika felkoppling. Kodningen sker antingen med en kodprofil, en kodryttare eller ett kodstift, eller genom att avlägsna en kodningsnäsa.

  • Anpassad kodning av varje pol
  • Olika kodningslösningar för alla artikelserier
  • På vertikala grunddelar går det även att ha kodningen på kretskortet

Begär speciallösning

Behöver du lösningar som inte går att skapa i konfiguratorn? På förfrågan realiserar vi dina önskemål i detalj, som en serienära variant eller som fullständig nyutveckling. Med några få uppgifter tar vi fram en lämplig lösning:

  • Komplexa artikelmärkningar
  • Anpassade komponenter såsom skruvar och lödben
  • Specialfärger för basartiklar och tillbehörskomponenter
  • Andra förpackningstyper såsom rulle