Crimpverktyg

Crimpverktyg

Professionell crimpning

Med mekaniska crimptänger kan du pressa alla kontakttyper på ett säkert och smidigt sätt.

Tillbaka till Handverktyg

Kategorier

Sökning i Crimpverktyg

Visa alla produkter i den här kategorin

Bearbeta alla slags kontakter – trådändhylsor, kabelskor eller koaxialkontakter – på ett professionellt och säkert sätt. Optimerad spakutväxling och ergonomiska greppformer gör arbetena mindre tröttsamma.

Fördelar

  • Allt från ett och samma ställe tack vare ett omfattande produktprogram
  • Enkel användning genom ergonomisk greppform
  • Lång livslängd tack vare komponenter och material av hög kvalitet

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

Nya CRIMPFOX DUO är crimptången för alla situationer. Den svängbara insatsen möjliggör front- eller sidobearbetning av trådändhylsor. Även TWIN-trådändhylsor går att bearbeta processäkert med tången tack vare den självinställande mekanismen. I kombination med det stora tvärsnittsintervallet från 0,14 till 10 mm² ger det ergonomiska verktyget komfort och flexibilitet.

CRIMPFOX Centrus

CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

Med CRIMPFOX Centrus kan crimpningen av trådändhylsor utföras i en handvändning – tack vare ergonomisk design, optimerad mekanik och en symmetrisk crimpform.

Tack vare den obetydliga öppningsvinkeln på bara 43° och kombinationen av fasta och mjuka plaster på handtagen ligger Centrus perfekt i handen. Tången underlättar arbetet för dig tack vare den optimala kraftutväxlingen.

I två olika areaområden som finns tillgängliga i kvadratisk och sexkantig form, täcker crimptången ett stort användningsområde. Den precisa, symmetriska crimpformen garanterar konstant högkvalitativa resultat och därmed absolut processäkerhet.

Verktyg för montering och demontering

Verktyg för montering och demontering  

Verktyg för montering och demontering

För varje crimpkontakt hittar du rätt monterings- och demonteringsverktyg. Verktyg för montering eller demontering av HEAVYCON-kontakter övertygar genom flexibla användningsmöjligheter och lång livslängd.

Vid bestyckningsfel eller anslutningsändringar måste en kontakt lossas igen. Använd i sådana fall våra demonteringsverktyg.

För ledare med liten tvärsnittsarea ska monteringsverktyg användas. Tryck fast crimpkontakten i kontaktinsatsen med monteringsverktygen.

Fallskyddet som integrerats i handtaget kan förskjutas. Fallskyddet ger stiftmönstret tillförlitligt skydd vid transport eller lagring.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

CRIMPFOX 4in1

Multifunktionellt crimpverktyg