nyhet
Funktionellt utbyggbar PLC – Den flexibla styrsystemlösningen för alla anläggningstyper.
Vill du programmera enligt IEC 61131-3? Phoenix Contact erbjuder PLC i alla prestandaklasser för att möta dina behov. Använd våra PLC i t.ex. maskin- och anläggningsteknik, för förnyelsebar energi eller tillämpningar i bilar. Utnyttja våra PLC-system med passande I/O eller bestäm dig för en högeffektsstyrning för maximal prestanda.
PLC:erna i Axiocontrol-serien (AXC) är utformade för maximal prestanda, smidig hantering och användning i tuffa industrimiljöer. Grunden för detta är en särskilt robust kapsling och enastående egenskaper för elektromagnetisk kompatibilitet. Dessutom ger de högre säkerhet tack vare integrerad, avbrottsfri strömförsörjning.
I samspel med Axioline F I/O-system från Phoenix Contact erbjuder Axiocontrol maximal hastighet med direkt bussanslutning.
Nästan alla PLC:er från serien Axiocontrol finns även med utökat temperaturområde för extrema temperaturer.
Inline-controller (ILC) är den pålitliga standarden i Phoenix Contacts PLC-portfölj. PLC:erna stöder alla vanliga kommunikationsvägar så som Ethernet och mobiltelefoni. Dessutom kan de enkelt byggas ut med olika Inline-I/O-moduler och de erbjuder bästa möjliga kommunikation med en inbyggd och fritt programmerbar webbserver.
PLC-systemet är enkelt att integrera i befintliga PROFINET-nätverk via PROFINET-enhetsfunktioner.
De effektiva PLC:erna RFC-familjen (remote-field-controller) kommer med en diagnosdisplay med vilken du bekvämt kan läsa av styr- och fältbussystemens statusmeddelanden. Den starka processorn bearbetar omfattande automationsuppgifter med högsta hastighet.
Säkra kontinuerlig drift i all din automation med PROFINET-redundans-PLC. Det effektiva PLC-systemet genererar automatiskt ett redundant system tack vare AutoSync Technology.
Med Safety-varianten integrerar du säkerhetsfunktioner upp till SIL 3 i befintliga anläggningar. Anslutnings- och installationsarbeten reduceras genom användning av PROFIsafe.
Mjukvaru-PLC från Phoenix Contact är ett prisvärt alternativ till en klassisk PLC. Utifrån dina prestandakrav kan på detta sätt en industridator eller en vanlig Windows-dator användas som styr-, operatörs-, eller visningsenhet i din anläggning.
Beroende på prestandakrav väljer du PC WORX SRT med statiskt garanterade reaktionstider för mindre till mellanstora uppgifter.
Välj PC WORX RT BASIC för komplex automation som kräver hård realtid. Systemet är synnerligen stabilt eftersom ett realtidstillägg installeras sida vid sida med Windows-standardoperativsystemet. På så sätt säkras integriteten och styrsystemets deterministiska beteende.
PLC-programmeringsverktyg från IEC 61131 med Safety- och Simulink-integrering för diverse användningsområden
Från överskådliga uppgifter med bas-PLC till komplex anläggningsautomation med högeffekts-PLC: Här hittar du rätt programmeringsverktyg för din tillämpning.
Programmera PLC:n med mjukvaran PC Worx enligt IEC 61131, fältbusskonfiguration och anläggningsdiagnostik. För att snabbt komma igång med automatiseringen med bas-PLC har du dessutom tillgång till den kostnadsfria mjukvaran PC Worx Express.
Omvandla PLC:n till en säkerhets-PLC med SafetyProg eller integrera funktionerna från Matlab Simulink med PC Worx Target för Simulink.
PLCnext Technology uppfyller kraven för internet of things
"$pageName" på