Kablage för den nordamerikanska marknaden

Kablage för den nordamerikanska marknaden

Speciellt anpassade

Passande lösningar för överföring av signaler och data – anpassade till rådande krav på den nordamerikanska marknaden.

Tillbaka till Givar-/ställdonskablage

Kategorier

Sökning i Kablage för den nordamerikanska marknaden

Visa alla produkter i den här kategorin

Den nordamerikanska marknaden ställer särskilda krav på kontakter, kablar och boxar för givar-/ställdonskablage. Dessa krav uppfylls av Phoenix Contacts produktprogram.

Fördelar

  • Extra robusta p.g.a. utökat temperaturområde
  • Hög tillgänglighet genom extra snabba leveranser på den nordamerikanska marknaden (max. 5 dagar)
  • Genomgående godkända enligt PLTC (Power Limited Tray Cable)
  • Flexibel beställning av individuella kabellängder och -typer
  • Helt tillförlitligt skydd för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) tack vare 360°-skärmanslutning med Advanced Shielding Technology (tillval)

Kablage för explosionsfarliga områden

M12-kablage för explosionsfarliga områden  

Kablage för explosionsfarliga områden

I många processtillämpningar måste inte bara mät- och utvärderingsenheter uppfylla standardkraven för explosionsfarliga områden, utan även anslutningsblocken. Därför erbjuds det UL-listade M12-kablaget för klass I, division 2 och för klass I, zon 2 IIC i grupperna A, B, C, och D.

M12-kablaget för explosionsfarliga områden levereras med säkringsclip. Denna kan enbart öppnas med skruvmejsel, vilket förhindrar att kontakten avlägsnas av misstag.

Snabb leverans

Speedy tranSACtion  

Snabb transaktion (Speedy tranSACtion)

Spara tid! Alla artiklar som kan skickas inom 1-5 dagar från vårt logistikcenter i Harrisburg är försedda med Speedy tranSACtion-logotypen och finns både i katalogen och online.

Konfigurerbara material

KMAT  

Konfigurerbara material

Dina speciella tillämpningar kräver speciella lösningar.

Dra fördel av vårt stora urval av kabeltyper. Konfigurera din variant så den passar dina egna krav.

Eftersom du kan välja kabellängder från 0,2 till 40 m slipper du onödig skarvning på plats.


Ytterligare information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Givar-/ställdonskablage