Kablage och ledningar

Kablar och ledningar

Säker och flexibel trådning

Alltid en kabel som passar för överföring av signaler, data och ström.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • Kopparkablar
    Kopparkablar

    Kopparkablar finns i olika utföranden för många olika tillämpningar.

  • Fiberoptisk kabel
    Fiberoptikkabel

    Fiberoptisk kabel för olika applikationer: som metervara eller färdigkonfektionerad.

  • Solcellskabel
    Solcellskabel

    Hållbara och säkra solcellskablar för alla krav inom solcellsteknik.

Sökning i Kablage och ledningar

Visa alla produkter i den här kategorin

Konfektionera dina kontakter själv, eller använd förtillverkade kabelvarianter. Utöver det kompletta programmet för fältinstallation erbjuder Phoenix Contact ledningar för koppar- och FO-trådning samt lösningar för solceller och elektromobilitet.

Fördelarna

  • Stor användningsmångfald tack vare mångsidiga kontakttyper
  • Genomgående kablage från kopplingsskåpet till fältenheterna
  • Hög flexibilitet tack vare kundspecifika varianter
  • Bra tillgänglighet tack vare tillverkning över hela världen

Kopparkablar

Kopparkablar  

Kopparkablar

Komplexa automatiseringsprocesser kräver höga datamängder med ökande överföringshastigheter. Dra nytta av kraftfulla förkonfektionerade kontakter och ledningar i individuella längder.

  • Framtidssäker datatrådning med upp till 10 Gbit/s
  • M8- och M12-kablage för givar-/ställdonsapplikationer
  • Lösningar för IP20, IP65/67/68/69K

 

Fiberoptikkabel

Fiberoptikkabel  

Fiberoptikkabel

Höga överföringshastigheter, optimala dämpningsegenskaper, okänsliga mot elektromagnetisk påverkan: fiberoptikkablar tillhör modern överföringsteknik för industrianläggningar och infrastrukturapplikationer. Välj i vårt omfattande produktprogram.

  • Överföringshastigheter upp till 40 Gbit/s
  • Lösningar för IP20 och IP65/67
  • Fibertyperna POF, PCF, GOF (Multi- och Singlemode)
  • Verktyg för varje fibertyp

 

Solcellskabel

Solcellskabel  

Solcellskabel

Vårt solcellsprogram avrundas med DC-kablar som metervara, verktyg för en enkel fältmontering såsom testproppar, blindpluggar, skyddskåpor och fästmuttrar.

  • Konfektionerbara DC-kablar
  • Y-fördelare
  • Avisoleringsverktyg
  • IP68-skyddskåpor

 

Universella kablar

Universella kablar  

Universella kablar

Universell kabel förbinder styrsystems- och signalnivån. De finns i olika konstruktioner. Med IDC/FLK- eller D-SUB-kontakter: med universella kablar får du snabb och polkorrekt kabeldragning.

  • Hög strömkapacitet
  • Standardlängder på 0,5 till 10 m, samt individuella längder
  • Robusta konstruktioner
  • För flexibilitet genom öppna kabeländar

 

Laddkabel för E-Mobility

Laddkabel för E-Mobility  

Laddkabel för E-Mobility

Laddkablar från Phoenix Contact skapar en ny standard inom energiförsörjning av eldrivna fordon. Oavsett om det gäller laddning med växelström eller snabb laddning med likström är Phoenix Contacts AC- och DC-laddkablar säkra, tillförlitliga och användarvänliga.

  • AC-laddkabel med öppen ledningsände
  • AC-laddkabel med kontakt i båda ändar för bagageutrymmet
  • DC-laddkabel för CCS Typ 1, CCS Typ 2 och GB/T-standard
  • Tillbehör

 


Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/se?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/sesv/web/main/products/entry_page/entry_page

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng