Kabelgenomföringssystem

Kabelgenomföringssystem

Enkel montering och säker användning

Färre potentiella störningar: med vårt system leds kablarna enkelt direkt genom väggen.

Tillbaka till Installations- och monteringsmaterial

Kategorier

Sökning i Kabelgenomföringssystem

Visa alla produkter i den här kategorin

Kabelgenomföringssystemet (CES) från Phoenix Contact erbjuder dig en plats- och kostnadsbesparande lösning för kabelgenomföringar i kopplingsskåpet. Välj mellan kombinerbara moduler för konfektionerade ledningar eller multigate-kabelgenomföringsplattor för ledningar.

Fördelar

  • Platsbesparing i kopplingsskåpet genom att anslutningen är placerad på insidan
  • Enkel hantering eftersom inga specialverktyg behövs
  • Hög säkerhet tack vare robusta och oljebeständiga utföranden
  • Tillförlitlig täthet tack vare mångsidiga bussningar med dragavlastning
  • Brett produktsortiment - utföranden för olika tillämpningar
  • Metallförstärkta plastramar för god formstabilitet

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Kabelinföringssystemet CES

Instruktionsfilm för enkel hantering av CES.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng