Kort-till-kort-anslutningar

Kort-till-kort-anslutningar

Anslutningar för alla mått

Robust kort-till-kort-anslutning i serien FINEPITCH.

Tillbaka till Kretskortsplintar och -jackbara anslutningar

Kategorier

Sökning i Kort-till-kort-anslutningar

Visa alla produkter i den här kategorin

Med kort-till-kort-anslutningarna FINEPITCH erbjuder Phoenix Contact​ för första gången skärmade och oskärmade lösningar för signal- och dataöverföring. Skapa individuella kretskortslösningar med olika konstruktion, stapelhöjd och poltal i rastren 0,8 mm och 1,27 mm.

Fördelarna

  • Flexibilitet: kort-till-kort-anslutningar i skärmade och oskärmade utföranden
  • Pålitliga mekaniska och elektriska anslutningar tack vare dubbelsidigt kontaktsystem
  • Flexibel apparatdesign: olika poltal, konstruktion och stapelhöjd med stor anslutningssäkerhet

Skärmade kort-till-kort-anslutningar i rastret 0,8 mm

Skärmade kort-till-kort-anslutningar i rastret 0,8 mm  

Skärmade kort-till-kort-anslutningar i rastret 0,8 mm

Kort-till-kort-anslutningarna i serien ​FINEPITCH​ 0,8 erbjuder en pålitlig höghastighets-dataöverföring tack vare det innovativa ScaleX-kontaktsystemet. Det är den perfekta lösningen för robusta och industriella kretskortsanslutningar. Skärmningen garanterar ett mycket bra EMC-skydd mot störningar inifrån och utifrån.

Oskärmade kort-till-kort-anslutningar i rastret 1,27 mm

Oskärmade kort-till-kort-anslutningar i rastret 1,27 mm  

Oskärmade kort-till-kort-anslutningar i rastret 1,27 mm

Kort-till-kort-anslutningarna i serien FINEPITCH​ 1,27 möjliggör en robust anslutning från kretskort i apparaten. Utforma dina kretskortslösningar flexibelt. Upprätta mezzanine och parallellkopplade anslutningar, ​moder-dotter-kort samt anslutningar med bandkabel.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Anslutningar för alla mått

Kort-till-kort-anslutningar FINEPITCH 0,8 på video.


Anslutningar för alla mått

Kort-till-kort-anslutningar FINEPITCH 1,27 på video.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng