Produktlista installationssystem QPD

Filter

261 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

H-fördelare - QPD H3PE2,5 GY - 1423963

H-fördelare, QUICKON-anslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, utan QUICKON-mutter

Kabelförbindningar - QPD CW3PE2,5 2X6-10 GY - 1423965

Kabelförbindningar, QUICKON-anslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, med två QUICKON-muttrar, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm, QUICKON-snabbanslutning

Vägg-genomföring - QPD W3PE2,5 M25 0,5 GY - 1423966

Vägg-genomföring, QUICKON-anslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, utan QUICKON-mutter, monteringsgänga: M25, IDC-anslutning (svetsad), 2,5 mm², ledarna är jämnt avskurna, kabellängd: 0,5 m

Vägg-genomföring - QPD W3PE2,5 M25 DT GY - 1423968

Vägg-genomföring, QUICKON-anslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 400 V, 20 A, grå, utan QUICKON-mutter, monteringsgänga: M25, Push-in-anslutning, 2,5 mm²

Jackbar anslutning - QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

Jackbar anslutning, QUICKON-anslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, med QUICKON-mutter, kabeldiametrar: 9 mm ... 14 mm

Jackbar anslutning - QPD P4X2,5 9-14 GY GY - 1423970

Jackbar anslutning, QUICKON-anslutning, poltal: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, med QUICKON-mutter, kabeldiametrar: 9 mm ... 14 mm

H-fördelare - QPD H3PE2,5 4X6-10 BK - 1423971

H-fördelare, QUICKON-anslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, svart, med fyra QUICKON-muttrar, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm

H-fördelare - QPD H3PE2,5 4X9-14 BK - 1423972

H-fördelare, QUICKON-anslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, svart, med fyra QUICKON-muttrar, kabeldiametrar: 9 mm ... 14 mm

H-fördelare - QPD H3PE2,5 BK - 1423973

H-fördelare, QUICKON-anslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, svart, utan QUICKON-mutter

Vägg-genomföring - QPD W3PE2,5 6-10 M25 1,0 BK - 1423974

Vägg-genomföring, QUICKON-anslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, svart, med QUICKON-mutter, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm, monteringsgänga: M25, IDC-anslutning (svetsad), 2,5 mm², ledarna är jämnt avskurna, kabellängd: 1 m

261 Träffar