Produktlista täckprofiler/täckhuvar

Filter

66 Träffar

Täckprofil - AP 2 METER - 5022627

E-nummer: 2911957

Täckprofil, för täckning av plintrader, snäpps på täckhuvshållare AP 2-TU, märkning med insticksremsa AP-ES. En täckhuvshållare placeras på ändarna med avstånd på ca. 40 cm Längd: 1 m

Pris inkl. valutajustering:

Täckprofil - AP 2 CM - 5022889

Täckprofil, för täckning av plintrader, snäpps på täckhuvshållare AP 2-TU, märkning med insticksremsa AP-ES. På ändarna och med avstånd på ca. 40 cm placeras en täckhuvshållare. Maximal längd: enligt kundens önskemål

Pris inkl. valutajustering:

Täckhuvshållare - AP 2-TU - 5022630

E-nummer: 2911964

Täckhuvshållare, för montering på NS 32- eller NS 35/7,5-DIN-skena, för fastsättning av täckprofil AP 2, 2 mm tjock

Pris inkl. valutajustering:

Täckhuvshållare - AP 2-TU KS - 3034372

Plomberbar täckprofilhållare, för montering på NS 35/7,5-DIN-skena och fästning på täckprofilen AP 2, med plast-lettringsmutter M5, platsbehov: 2 mm

Pris inkl. valutajustering:

Täckprofil - AP 3 METER - 5022643

E-nummer: 2911959

Täckprofil, för täckning av plintrader, snäpps på täckhuvshållare AP 3-TU, AP 3-TNS 35, AP 3-TNS 32 kan märkas med insticksremsa AP-ES. På ändarna och med avstånd på ca. 40 cm placeras en täckhuvshållare. Längd: 1 m

Pris inkl. valutajustering:

Lock - AP 3-TNS 32 - 5022669

Plomberbar täckprofilhållare, för montering på NS 32-DIN-skena och fästning på täckprofilen AP 3, med plast-lettringsmutter M5, platsbehov: 13 mm

Pris inkl. valutajustering:

Lock - AP 3-TNS 35 - 5022672

Plomberbar täckprofilhållare, för montering på NS 35/7,5-DIN-skena och fästning på täckprofilen AP 3, med plast-lettringsmutter M5, platsbehov: 13 mm

Pris inkl. valutajustering:

Täckprofil - AP 3 CM - 5022876

Täckprofil, för täckning av plintrader, snäpps på täckhuvshållare AP 3-TU, AP 3-TNS 35, kan märkas med insticksremsa AP-ES. På ändarna och med avstånd på ca. 40 cm placeras en täckhuvshållare. Längd: enligt kundens önskemål

Pris inkl. valutajustering:

Täckprofil - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

Täckprofil, 36 mm lång, med fästhål

Pris inkl. valutajustering:

Täckhuvshållare - AP 3-TU - 5022656

E-nummer: 2911966

Plomberbar täckhuvshållare, för montering på NS 32- eller NS 35/7,5-DIN-skena, för fastsättning av täckprofil AP 3, 2 mm tjock

Pris inkl. valutajustering:
66 Träffar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00