Produktlista klassiska säkra kopplingsreläer

Filter

10 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funktion

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Säkerhetsreläer - PSR-SCP- 24DC/ESP4/2X1/1X2 - 2981020

Säkerhetsrelä för SIL 3 High- och Low Demand-applikationer, också tillåtet enligt EN 50156, Germanischer Lloyd samt EN ISO 13849, nödstopp- och skyddsdörrövervakning, 1-kanalig, 2 seriedubblerade kontakter, 1 signalkontakt, jackbara skruvplintar, bredd: 22,5 mm

Säkerhetsreläer - PSR-SPP- 24DC/ESP4/2X1/1X2 - 2981017

Säkerhetsrelä för SIL 3 High- och Low Demand-applikationer, också tillåtet enligt EN 50156, Germanischer Lloyd samt EN ISO 13849, nödstopp och skyddsdörrövervakning, 1-kanalig, 2 möjliggörande strömvägar, 1 signalkontakt, jackbar fjäderkraftplint, bredd: 22,5 mm

Kopplingsrelä - PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1 - 2986711

Kopplingsrelä för SIL 3 Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 1 seriedubblerad kontakt, modul för F&G-applikationer, testpulsfilter, jackbar skruvanslutning, bredd 17,5 mm

Kopplingsrelä - PSR-SPP- 24DC/ETP/1X1 - 2986562

Kopplingsrelä för SIL 3 Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 1 seriedubblerad kontakt, modul för F&G-applikationer, testpulsfilter, jackbar fjäderkraftplint, bredd 17,5 mm

Kopplingsrelä - PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - 2981978

E-nummer: 3828216

Kopplingsrelä för SIL 3 High/Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 1 seriedubblerad kontakt, 1 signalkontakt, modul för Safe State Off-applikationer, testpulsfilter, säkring, jackbar skruvanslutning, bredd 17,5 mm

Kopplingsrelä - PSR-SPP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - 2981981

E-nummer: 3828217

Kopplingsrelä för SIL 3 High/Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 1 seriedubblerad kontakt, 1 signaleringskontakt, modul för Safe State Off-applikationer, testpulsfilter, säkring, jackbar fjäderkraftplint, bredd 17,5 mm

Säkerhetsreläer - PSR-SCP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - 2986960

Säkert kopplingsrelä för SIL 3 High- och Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 2 seriedubblerade kontakter, 1 signalkontakt, modul för Safe State Off-applikationer, integrerat testpulsfilter, jackbar skruvanslutning, bredd: 17,5 mm

Kopplingsrelä - PSR-SPP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - 2986957

Säkert kopplingsrelä för SIL 3 High- och Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 2 möjliggörande strömvägar, 1 signalkontakt, modul för Safe State Off-applikationer, integrerat testpulsfilter, jackbar fjäderkraftplint, bredd: 17,5 mm

Kopplingsrelä - PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - 2986575

Säkert kopplingsrelä för SIL 2 High- och Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 2 tvångsstyrda kontaker, 1 signalkontakt, modul för Safe State Off-applikationer, integrerat testpulsfilter, jackbara skruvplintar, bredd: 17,5 mm

Kopplingsrelä - PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - 2986588

Säkert kopplingsrelä för SIL 2 High- och Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 2 möjliggörande strömvägar, 1 signalkontakt, modul för Safe State Off-applikationer, integrerat testpulsfilter, jackbar fjäderkraftplint, bredd: 17,5 mm

10 Träffar
 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng