Produktlista omvandlare och isolatorer

Filter

8 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_LENGTH_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WAVE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funktion

Fiberoptiska omvandlare - FL MC ETH/FO 660 T - 2313164

Ethernet T-koppling för omvandling av 2x RJ45 till 2x SC-RJ fiberoptik, 660 nm, 100 m distans med HCS-fiber, för alla nätstrukturer, redundans med RSTP + FRD, konfiguration med WBM, IGMP-Snooping, Multicast Filtering, VLAN, SNMP och Port Mirroring integrerat.

Fiberoptiska omvandlare - FL MC 10/100BASE-T/FO-660 - 2708193

E-nummer: 5171070

Fiberoptisk omvandlare, för omvandling från 10/100Base-T till polymer- och PCF-fiber (660 nm), SC-RJ-fiberoptikanslutning (PROFINET-Standard), kan monteras på skena, försörjning 24 V DC

Fiberoptiska omvandlare - FL MC EF WDM-A SC - 2902658

Fiberoptisk omvandlare (reservenhet A), för fullduplex-överföring av 10/100Base-T(X) till enskilda simplex-glasfiber med WDM-teknologi (Wavelength Division Multiplex), SC-Simplex-fiberoptikanslutning (1310/1550 nm). Apparatset (typ A och typ B) krävs för drift!

Fiberoptiska omvandlare - FL MC EF WDM-B SC - 2902659

Fiberoptisk omvandlare (reservenhet B), för fullduplex-överföring av 10/100Base-T(X) till enskilda simplex-glasfiber med WDM-teknologi (Wavelength Division Multiplex), SC-Simplex-fiberoptikanslutning (1550/1310 nm). Apparatset (typ A och typ B) krävs för drift!

Fiberoptiska omvandlare - FL MC EF WDM-SET SC - 2902660

Fiberoptiskt omvandlarset, bestående av apparattyp A och apparattyp B, för fullduplex-överföring av 10/100Base-T(X) till enskilda simplex-glasfiber med WDM-teknologi (Wavelength Division Multiplex). SC-Simplex-fiberoptikanslutning (1550/1310 nm)

Fiberoptiska omvandlare - FL MC EF 1300 MM SC - 2902853

Fiberoptisk omvandlare med SC-duplex-fiberoptik-anslutning (1300 nm), för omvandling av 10/100Base-T(X) till multimode-glasfiber (50/125 μm). Autonegotiation och Auto-MDI(X)-funktion. Omfattande linkdiagnostik. Kan monteras på skena, försörjning 18 ... 30 V DC

Fiberoptiska omvandlare - FL MC EF 1300 MM ST - 2902854

Fiberoptisk omvandlare med B-FOC (ST®)-fiberoptik-anslutning (1300 nm), för omvandling av 10/100Base-T(X) till multimode-glasfiber (50/125 μm). Autonegotiation och Auto-MDI(X)-funktion. Omfattande linkdiagnostik. Kan monteras på skena, försörjning 18 ... 30 V DC

Fiberoptiska omvandlare - FL MC EF 1300 SM SC - 2902856

Fiberoptisk omvandlare med SC-duplex-fiberoptik-anslutning (1300 nm), för omvandling av 10/100Base-T(X) till singlemode-glasfiber (9/125 μm). Autonegotiation och Auto-MDI(X)-funktion. Omfattande linkdiagnostik. Kan monteras på skena, försörjning 18 ... 30 V DC

8 Träffar
 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng