Produktlista vridomkopplare

Filter

27 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funktion

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Funktion



Voltmeter-omkopplare - RS20-US-S0004-0204-014H-001 - 3069700

Voltmeter-omkopplare, med 0 - läge, anslutning: skruvanslutning, funktion: 0 - L1-L2 ‐ L2-L3 ‐ L3-L1, kopplingszoner: 2, kopplingsprogramnummer: S0004, kontinuerlig märkström: 20 A, spänning: 690 V

Voltmeter-omkopplare - RS20-US-S0007-0307-014H-001 - 3069701

Voltmeter-omkopplare, med 0 - läge, anslutning: Skruvanslutning, funktion: L3-L1 ‐ L2-L3 ‐ L1-L2 ‐ 0 ‐ L1-N ‐ L2-N ‐ L3-N, kopplingszoner: 2, kopplingsprogramnummer: S0004, kontinuerlig märkström: 20 A, spänning: 690 V

Voltmeter-omkopplare utan 0-ställning - RS20-US-S0023-0203-014H-001 - 3069702

Voltmeter-omkopplare, utan 0 - läge, anslutning: ;skruvanslutning, funktion: L1-L2 ‐ L2-L3 ‐ L3-L1, kopplingszoner: 2, kopplingsprogramnummer: S0023, kontinuerlig märkström: 20 A, spänning: 690 V

Amperemeter-omkopplare - RS20-US-S0038-0504-014H-001 - 3069703

Amperemeter-omkopplare, anslutning: Skruvanslutning, poltal: 2, funktion: 0 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3, kopplingszoner: 5, kopplingsprogramnummer: S0038, kontinuerlig märkström: 20 A, spänning: 690 V

Amperemeter-omkopplare - RS20-US-S0048-0304-014H-001 - 3069704

Amperemeter-omkopplare, anslutning: Skruvanslutning, poltal: 1, funktion: 0 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3, kopplingszoner: 3, kopplingsprogramnummer: S0048, kontinuerlig märkström: 20 A, spänning: 690 V

Manöverbrytare - RS20-US-S0176-0102-014H-001 - 3069705

Manöverbrytare, anslutning: Skruvanslutning, poltal: 1, funktion: STOP > < START, kopplingszoner: 1, kopplingsprogramnummer: S0176, kontinuerlig märkström: 20 A, spänning: 690 V

Manöverbrytare - RS20-US-S0177-0205-014H-001 - 3069726

Manöverbrytare, anslutning: Skruvanslutning, funktion: START > 1 ‐ 0 ‐ 2 < START, kopplingszoner: 2, kopplingsprogramnummer: S0177, kontinuerlig märkström: 20 A, spänning: 690 V

Frånkoppling - RS20-US-S0200-0102-014H-001 - 3069706

Frånkoppling, anslutning: Skruvanslutning, poltal: 1, funktion: 0 ‐ 1, kopplingszoner: 1, kopplingsprogramnummer: S0200, kontinuerlig märkström: 20 A, spänning: 690 V

Frånkoppling - RS20-US-S0201-0102-014H-001 - 3069707

Frånkoppling, anslutning: Skruvanslutning, poltal: 2, funktion: 0 ‐ 1, kopplingszoner: 1, kopplingsprogramnummer: S0201, kontinuerlig märkström: 20 A, spänning: 690 V

Frånkoppling - RS20-US-S0202-0202-014H-001 - 3069708

Frånkoppling, anslutning: Skruvanslutning, poltal: 3, funktion: 0 ‐ 1, kopplingszoner: 2, kopplingsprogramnummer: S0202, kontinuerlig märkström: 20 A, spänning: 690 V

27 Träffar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng