Produktlista AC-laddningskabel

Filter

222 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (norm eller bestämmelse), enligt vilken en produkt är godkänd eller konstruerad, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INFRASTRUCTURE_SIDE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VEHICLE_SIDE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOCKING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Låsningstyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=]

AC-laddningskabel - EV-T2G3C-3AC32A-4,5MES-W1 - 1019559

AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, med skyddshätta, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), designlinje C-line, kabel: 4,5 m, svart, rak, Separat kabelände med kabelanslutning, anslutning: svart, greppyta: grå

AC-laddningskabel - EV-T2G3C-3AC20A-3,5MES-W1 - 1024313

AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, med skyddshätta, Typ 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), designlinje C-line, kabel: 3,5 m, svart, rak, Separat kabelände med kabelanslutning, anslutning: svart, greppyta: grå

AC-laddningskabel - EV-T1G2C-1AC32A-25FT10AS-ELMEC - 1009860

AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, med skyddshätta, Typ 1, SAE J1772, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), designlinje C-line, kabel: 25 ft, svart, rak, Separat kabelavmantling, anslutning: svart, greppyta: grå

AC-laddningskabel - EV-T1G3K-1AC20A-5,0MEH-GARO - 1628377

AC-laddningskabel med fordonsladdningskontakt, öppen ledningsände, med låsmöjlighet för bygellås, med skyddshätta, Typ 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), designlinje C-line, kabel: 5 m, svart, spiraliserad, anslutning: svart, greppyta: grå

AC-laddningskabel - EV-T2G3C-1AC20A-5,0MEH-GARO - 1628373

AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, utan skyddshätta, Typ 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), designlinje C-line, kabel: 5 m, svart, spiraliserad, Logo 'GARO', anslutning: svart, greppyta: grå

AC-laddningskabel - EV-T2G3C-3AC20A-5,0MEH-GARO - 1628374

AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, utan skyddshätta, Typ 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), designlinje C-line, kabel: 5 m, svart, spiraliserad, Logo 'GARO', anslutning: svart, greppyta: grå

AC-laddningskabel - EV-T2G3C-1AC32A-5,0MEH-GARO - 1628375

AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, utan skyddshätta, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), designlinje C-line, kabel: 5 m, svart, spiraliserad, Logo 'GARO', anslutning: svart, greppyta: grå

AC-laddningskabel - EV-T2G3C-3AC32A-5,0MEH-GARO - 1628376

AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, utan skyddshätta, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), designlinje C-line, kabel: 5 m, svart, spiraliserad, Logo 'GARO', anslutning: svart, greppyta: grå

AC-laddningskabel - EV-TAG3PK-1AC20A-7,0M-ABL - 1628034

Mobil AC-laddningskabel med fordonsladdningskontakt och infrastrukturladdningskontakt, med låsmöjlighet för bygellås, med skyddshätta, Typ 1, Typ 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), designlinje C-line, kabel: 7 m, svart, rak, Logo 'ABL Sursum', anslutning: svart, greppyta: grå

AC-laddningskabel - EV-T2M3C-3AC32A-4H-CHARGESTORM - 1627090

AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, med skyddshätta, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), designlinje D-line, kabel: 4 m, svart, spiraliserad, Logo 'Chargestorm', anslutning: grå, greppyta: grå

222 Träffar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng