Produktlista paneldatorer Basicline

Filter

12 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nyhet

Industridator - BL2 PPC 1000 - 2404845

Fläktlös industri-panel-PC (PPC), IP65, med resistiv pekskärm, energieffektiv Intel®Celeron® Dual-Core-processor N3350 med 4 GB RAM, M.2-masslagringsenhet, öppen Mini-PCIe-plats och trådlös anslutning som tillval.

nyhet

Industridator - BL2 PPC 2000 - 2404846

Fläktlös industri-panel-PC (PPC), IP65, med resistiv pekskärm, energieffektiv Intel® Pentium ® Quad-Core-processor N4200 med 8 GB RAM, M.2-masslagringsenhet, öppen Mini-PCIe-plats och trådlös anslutning som tillval.

Panel-PC - BL PPC 1000 - 2701401

Fläktlös industri-panel-PC (PPC), IP65, med resistiv pekskärm, energieffektiv Intel® Atom™-processor och 2 GB RAM. Kan utrustas med masslagringsenheter i form av CompactFlash®, HDD eller SSD.

Panel-PC - BL PPC17 1000 - 2701337

Fläktlös 17 tums industri-panel-PC med skyddsklass IP65 och resistiv pekskärm. Energieffektiv Intel® Atom™-processor med 2 GB Ram. Kan utrustas med masslagringsenhet.

Panel-PC - BL PPC15 1000 - 2701338

Fläktlös 15 tums industri-panel-PC med skyddsklass IP65 och resistiv pekskärm. Energieffektiv Intel® Atom™-processor med 2 GB Ram. Kan utrustas med masslagringsenhet.

Panel-PC - BL PPC12 1000 - 2701336

Fläktlös 12 tums industri-panel-PC med skyddsklass IP65 och resistiv pekskärm med LED-bakgrundsbelysning. Energieffektiv Intel® Atom™-processor med 2 GB Ram. Kan utrustas med masslagringsenhet.

Panel-PC - BL PPC 3000 - 2701397

Industri-panel-PC (PPC), IP65, med resistiv pekskärm och energieffektiv Intel® Celeron® dubbelkärning processor. Kan utrustas med masslagringsenheter i form av HDD eller SSD.

Panel-PC - BL PPC17 3000 - 2701394

Industri-panel-PC, IP65, (17 tum) med resistiv pekskärm. Energieffektiv Intel® Celeron® Dual Core-processor. Kan utrustas med masslagringsenhet.

Panel-PC - BL PPC15 3000 - 2701393

Industri-panel-PC, IP65, (15 tum) med resistiv pekskärm. Energieffektiv Intel® Celeron® Dual Core-processor. Kan utrustas med masslagringsenhet.

Panel-PC - BL PPC 7000 - 2701398

IP65-konform industripaneldator (PPC) med resistiv pekskärm och energieffektiv Intel® i7 processor. Tillval för minne i HDD- och SSD-format.

12 Träffar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng