Produktlista panel-PCs Valueline

Filter

12 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nyhet

Panel-PC - VL2 PPC 1000 - 2403047

Valueline®-Industri-Panel-PC (PPC) med IP65, fläktlös konstruktion och Intel® Atom E3845-processor. Upp till 4 GB RAM. Kan utrustas med masslagringsenheter i formaten HDD och SSD.

nyhet

Panel-PC - VL2 PPC7 1000 - 2403708

Valueline® industri-panel PC (PPC) med IP65. 17,8 cm/7 tums TFT-display, fläktlös konstruktion och med Intel® Atom™ E3845-processor. Upp till 4 GB RAM. Datalagringsmöjligheter upp till 64 GB.

nyhet

Panel-PC - VL2 PPC9 1000 - 2403709

Valueline® industri-panel PC (PPC) med IP65. 22,9 cm/9 tums TFT-display, fläktlös konstruktion och med Intel® Atom™ E3845-processor. Upp till 4 GB RAM. Datalagringsmöjligheter upp till 64 GB.

nyhet

Panel-PC - VL2 PPC12 1000 - 2403710

Valueline® industri-panel PC (PPC) med IP65. 30,7 cm/12,1 tums TFT-display, fläktlös konstruktion och med Intel® Atom™ E3845-processor. Upp till 4 GB RAM. Datalagringsmöjligheter upp till 64 GB.

Panel-PC - VL2 PPC 7000 - 2400346

Valueline® industri-panel PC (PPC) i fläktlöst utförande med skyddsklass IP65 och Intel® Core™ i5-4300U-processor med upp till 16 GB RAM. Kan utrustas med masslagringsenheter i formaten HDD och SSD. Ett fack för PCI- eller PCIe-kort finns som tillval.

nyhet

Panel-PC - VL2 PPC 9000 - 2400500

Valueline® industri-paneldator i fläktlöst utförande med skyddsklass IP65 och Intel® Core™ i7-6822EQ-processor. Upp till 16 GB RAM. Kan utrustas med masslagringsenheter i formaten HDD och SSD. Ett fack för PCI- eller PCIe-kort finns som tillval.

Panel-PC - VL PPC 2000 - 2402760

Valueline® industri-panel PC (PPC) i fläktlöst utförande med skyddsklass IP65. Energieffektiv Intel® Celeron®quad core-processor N2930. Upp till 8 GB RAM. Möjlighet till masslagringsenheter i form av CFast®, HDD eller SSD.

Panel-PC - VL PPC 3000 - 2400184

Industri-panel-PC (PPC) med skyddsklass IP65, fläktlös konstruktion och Intel®Core™ i3-4010U-processor. Upp till 16 GB RAM. Möjlighet till masslagringsenheter i form CFast®, HDD eller SSD. PCI-expansionskontakter finns tillgängliga.

12 Träffar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng