Produktlista strömomvandlare, jackbar

Filter

129 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAIL_DIMENSIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CALIBRATABLE_STR, helpText=Uppgifter om strömtransformatorn är certifieringsbar., helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ACCURACY_CLASS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ROUND_CONDUCTOR_DIMENSIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Strömtransformator - PACT MCR-V2-5012- 85- 150-5A-1 - 2276117

Plugin-strömtransformator, primärström 150 A AC; sekundärström 5 A AC; noggrannhetsklass 1; märkeffekt 3,75 VA

Strömtransformator - PACT MCR-V2-5012- 85- 200-5A-1 - 2276120

Plugin-strömtransformator, primärström 200 A AC; sekundärström 5 A AC; noggrannhetsklass 1; märkeffekt 5 VA

Strömtransformator - PACT MCR-V2-5012- 85- 250-5A-1 - 2276133

Plugin-strömtransformator, primärström 250 A AC; sekundärström 5 A AC; noggrannhetsklass 1; märkeffekt 7,5 VA

Strömtransformator - PACT MCR-V2-5012- 85- 300-5A-1 - 2276146

Plugin-strömtransformator, primärström 300 A AC; sekundärström 5 A AC; noggrannhetsklass 1; märkeffekt 10 VA

Strömtransformator - PACT MCR-V2-5012- 85- 500-5A-1 - 2276159

Plugin-strömtransformator, primärström 500 A AC; sekundärström 5 A AC; noggrannhetsklass 1; märkeffekt 15 VA

Strömtransformator - PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 - 2276162

Plugin-strömtransformator, primärström 600 A AC; sekundärström 5 A AC; noggrannhetsklass 1; märkeffekt 15 VA

Strömtransformator - PACT MCR-V2-5012- 85- 750-5A-1 - 2276175

Plugin-strömtransformator, primärström 750 A AC; sekundärström 5 A AC; noggrannhetsklass 1; märkeffekt 10 VA

Strömtransformator - PACT MCR-V2-5012- 85-1500-5A-1 - 2276188

Plugin-strömtransformator, primärström 1500 A AC; sekundärström 5 A AC; noggrannhetsklass 1; märkeffekt 15 VA

Strömtransformator - PACT MCR-V2-6040- 96- 600-5A-1 - 2276191

Plugin-strömtransformator, primärström 600 A AC; sekundärström 5 A AC; noggrannhetsklass 1; märkeffekt 10 VA

Strömtransformator - PACT MCR-V2-6040- 96- 750-5A-1 - 2276201

Plugin-strömtransformator, primärström 750 A AC; sekundärström 5 A AC; noggrannhetsklass 1; märkeffekt 10 VA

129 Träffar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng