Produktlista konfektionerbara korskopplingsplintar

Filter

22 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN-skenetyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Märkström

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Färg

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antal anslutningar

Korskopplingsplintar - PTRV 4 /COL-RD - 3001754

Korskopplingsplintar, märkspänning: 250 V, märkström: 10 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 12 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 16, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Korskopplingsplintar - PTRV 4 /COL-WH - 3001871

Korskopplingsplintar, märkspänning: 250 V, märkström: 10 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 12 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 16, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Korskopplingsplintar - PTRV 4 /RD-COL - 3001872

Korskopplingsplintar, märkspänning: 250 V, märkström: 10 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 12 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 16, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Korskopplingsplintar - PTRV 4 /WH-COL - 3001874

Korskopplingsplintar, märkspänning: 250 V, märkström: 10 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 12 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 16, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Korskopplingsplintar - PTRV 4 /COL-COL - 3001875

Korskopplingsplintar, märkspänning: 250 V, märkström: 10 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 12 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 16, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Korskopplingsplintar - PTRV 4 BU/COL-COL - 3002460

Korskopplingsplintar, märkspänning: 250 V, märkström: 10 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 12 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 16, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: blå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Korskopplingsplintar - PTRV 8 /COL-RDWH - 3001851

Korskopplingsplintar, märkspänning: 250 V, märkström: 8 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 32, bredd: 8,3 mm, längd: 100 mm, färg: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Korskopplingsplintar - PTRV 8 /COL-WHRD - 3001876

Korskopplingsplintar, märkspänning: 250 V, märkström: 8 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 32, bredd: 8,3 mm, längd: 100 mm, färg: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Korskopplingsplintar - PTRV 8 /RDWH-COL - 3001877

Korskopplingsplintar, märkspänning: 250 V, märkström: 8 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 32, bredd: 8,3 mm, längd: 100 mm, färg: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Korskopplingsplintar - PTRV 8 /WHRD-COL - 3001878

Korskopplingsplintar, märkspänning: 250 V, märkström: 8 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 32, bredd: 8,3 mm, längd: 100 mm, färg: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

22 Träffar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng