Produktlista Anslutningsteknik för PV-moduler

Filter

10 Träffar

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Anslutningselement för solceller, märkström: 15 A, märkspänning: 1000 V, bredd: 40,4 mm, anslutning: Fjäderkraft, färg: svart. Endast med RADOX® Solar (TÜV)-solenergikabel från Huber & Suhner

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Anslutningselement för solceller, märkström: 15 A, märkspänning: 1000 V, bredd: 40,4 mm, anslutning: öppen kabelände, färg: svart. Endast med RADOX® Solar (TÜV)-solenergikabel från Huber & Suhner

Kretskortsplint - PT-SG/ 1 8X0,1-2 THR2,1 R24 - 1841830

Kretskortplint utan isoleringskapsling för kontaktering av t.ex. plattledare eller kretskort, märkström: 41 A, poltal: 1, anslutningstyp: fjäderanslutning, montering: THT/THR, användarinformation om THT/THR-teknik finns under "Downloads"

Kretskortsplint - PT-SG/ 1 8X0,1-2 THR2,9 R24 - 1841843

Kretskortplint utan isoleringskapsling för kontaktering av t.ex. plattledare eller kretskort, märkström: 41 A, poltal: 1, anslutningstyp: fjäderanslutning, montering: THT/THR, användarinformation om THT/THR-teknik finns under "Downloads"

Enkelplint för kretskort - PTSPL-6/1-2X2 2,9 R32 - 1704837

Kretskortsplint för förzinkade flexibla kablar, t.ex. typen PV 1-F, märkström: 41 A, poltal: 1, anslutningstyp: fjäderkraftanslutning, montering: THT/THR, användarinformation om Through Hole Reflow-tekniken hittar du på: combicon.com

Enkelplint för kretskort - PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - 1704836

Kretskortsplint för förzinkade flexibla kablar, t.ex. typen PV 1-F, märkström: 41 A, poltal: 1, anslutningstyp: fjäderkraftanslutning, montering: THT/THR, användarinformation om Through Hole Reflow-tekniken hittar du på: combicon.com

Enkelplint för kretskort - PTSPLO-6/1-2X2 2,1 R32 - 1705081

Kretskortsplint för förzinkade flexibla kablar, t.ex. typen PV 1-F, märkström: 41 A, poltal: 1, anslutningstyp: fjäderkraftanslutning, montering: THT/THR, användarinformation om Through Hole Reflow-tekniken hittar du på: combicon.com

Enkelplint för kretskort - PTSPLO-6/1-2X2 2,9 R32 - 1705085

Kretskortsplint för förzinkade flexibla kablar, t.ex. typen PV 1-F, märkström: 41 A, poltal: 1, anslutningstyp: fjäderkraftanslutning, montering: THT/THR, användarinformation om Through Hole Reflow-tekniken hittar du på: combicon.com

Enkelkontakt - PV-PTSPL-W/1R - 1705624

Fjäderplint utan isolerkropp, märkström: 41 A, märkspänning: 400 V, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: silverfärgad

Enkelkontakt - PV-PTSPL-W/1L - 1705625

Fjäderplint utan isolerkropp, märkström: 41 A, märkspänning: 400 V, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: silverfärgad

10 Träffar
 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng