Produktlista ventilkontakter för utomhusbruk

Filter

73 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Här väljer du typ för den 1:a kontakten på kabeln., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTION_CIRCUIT_STR, helpText=Här väljer du typ av skyddskoppling., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/31543_2000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=Välj produkter med/utan statusindikering för diagnosändamål, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Här väljer du typ för den 2:a kontakten på kabeln., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Givarkabel - SAC-3P- 1,5-PUO/A-1L-Z OD - 1407287

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, fri kabelände, på Ventilkontakt A, med 1 LED, kopplad med Z-diod, kabellängd: 1,5 m, för utomhusbruk, med centralskruv av rostfritt stål och extra silikontätning (röd)

Givarkabel - SAC-3P- 3,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407288

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, fri kabelände, på Ventilkontakt A, med 1 LED, kopplad med Z-diod, kabellängd: 3 m, för utomhusbruk, med centralskruv av rostfritt stål och extra silikontätning (röd)

Givarkabel - SAC-3P- 5,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407289

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, fri kabelände, på Ventilkontakt A, med 1 LED, kopplad med Z-diod, kabellängd: 5 m, för utomhusbruk, med centralskruv av rostfritt stål och extra silikontätning (röd)

Givarkabel - SAC-3P-10,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407290

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, fri kabelände, på Ventilkontakt A, med 1 LED, kopplad med Z-diod, kabellängd: 10 m, för utomhusbruk, med centralskruv av rostfritt stål och extra silikontätning (röd)

Givarkabel - SAC-5P- 1,5-PUO/AD-2L OD - 1407291

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, fri kabelände, på Ventilkontakt AD (tryckvakt), med 2 LED:er, kabellängd: 1,5 m, för utomhusbruk, med centralskruv av rostfritt stål och extra silikontätning (röd)

Givarkabel - SAC-5P- 3,0-PUO/AD-2L OD - 1407292

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, fri kabelände, på Ventilkontakt AD (tryckvakt), med 2 LED:er, kabellängd: 3 m, för utomhusbruk, med centralskruv av rostfritt stål och extra silikontätning (röd)

Givarkabel - SAC-5P- 5,0-PUO/AD-2L OD - 1407293

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, fri kabelände, på Ventilkontakt AD (tryckvakt), med 2 LED:er, kabellängd: 5 m, för utomhusbruk, med centralskruv av rostfritt stål och extra silikontätning (röd)

Givarkabel - SAC-5P-10,0-PUO/AD-2L OD - 1407294

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, fri kabelände, på Ventilkontakt AD (tryckvakt), med 2 LED:er, kabellängd: 10 m, för utomhusbruk, med centralskruv av rostfritt stål och extra silikontätning (röd)

Packning - SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - 1410695

Tätningssats för ventilkontakter A och AD, för utomhusbruk, bestående av silikontätning och låsning

Givarkabel - SAC-2P- 1,5-PUR/DTFS - 1410723

Givarkabel, 2-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak DEUTSCH DT06-2S Cliplåsanordning, kabellängd: 1,5 m

73 Träffar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng