Produktlista AC-anslutningsteknik

Filter

50 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



Apparatkontakt baksida - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

PRC apparatkontakt, svart, 3-polig, 690 V (IEC 61984), 32 A, crimpanslutning, 4,0 mm² med 150 mm kabellängd, trådändhylsa med isolerkrage

Apparatkontakt baksida - PRC 3-FT25-MC - 1409218

PRC-Kontaktledare utan kontakt, svart, 3-polig, 690 V / 35 A, för Crimpkontakter från 2,5 mm² ... 6 mm²

Jackbar anslutning - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

PRC-kontakt, svart, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruvanslutning för ledningar med ytterdiametern 12 mm ... 16 mm.

Jackbar anslutning - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

PRC-kontakt, svart, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruvanslutning för ledningar med ytterdiametern 16 mm ... 21 mm.

Jackbar anslutning - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

PRC-kontakt, svart, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruvanslutning för ledningar med ytterdiametern 8 mm ... 12 mm.

Jackbar anslutning - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

PRC-kontakt, svart, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruvanslutning för ledningar med ytterdiametern 8 mm ... 21 mm.

Skyddskåpa - PRC COVER M - 1409237

Skyddskåpa för 3- och 5-poliga PRC-apparatkontakter

50 Träffar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng