Översikt nyheter

Världens smalaste typ-2-överspänningsskydd

2015-09-16

Skyddsenhet VALVETRAB-SEC  

Extremt smal, långlivad och kraftfull: De nya typ-2-skyddsenheterna med SEC Technology

Phoenix Contacts nyatyp-2-skyddsenhet VALVETRAB-SEC som är smalast i hela världen utmärker sig baserat på Safe Energy Control (SEC) Technology genom sin långa livslängd och sin kraftfullhet.

Den kraftfulla isolatorn och den höga kortslutningståligheten upp till 50 kA erbjuder skydd för varje liten fördelare vid endast 12 mm per kanal. Typ-2-skyddsenheten skyddar säkert från starka spänningsändringar och höga belastningar från blixtström. Med den låga skyddsnivån belastas eftermonterade komponenter lägre. Ytterligare en fördel är användningen utan ytterligare säkringar upp till 315 A i anläggningens huvudsäkring. Det sparar kostnader och plats i kopplingsskåpet. Baselement och kontakt kan vridas i 180° till varandra. Detta möjliggör anslutning med kortare ledningslängder, och att märkningen förblir läsbar. Typ-2-skyddsenhetens alla produktvarianter är jackbara och kan testas med testenheten för överspänningsskydd CHECKMASTER 2.


PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng