Översikt nyheter

Robust strömförsörjning med 40 A för krävande omgivningsförhållanden

2017-02-03

Strömförsörjning TRIO POWER med 40 A  

TRIO POWER: 40-A-strömförsörjning för en högre effekt

Säkerställ en tillförlitlig försörjning för lasterna även under tuffa omgivningsförhållanden med den nya strömförsörjningsserien TRIO POWER från Phoenix Contact.

Precis som sina föregångare är den nya 40-A-enheten mycket robust elektriskt och mekaniskt. Anläggningarnas höga driftsäkerhet är högsta prioritet för alla maskiner och anläggningar. TRIO POWER-strömförsörjningen erbjuder därför den dynamiska boosten som startar även tunga laster med 60 A och därmed 150 procent av märkströmmen under fem sekunder. Den robusta designen med hög chock-, vibrations - och spänningstålighet, de höga MTBF-värdena (Mean Time Between Failure) på över en miljon timmar samt den aktiva funktionsövervakningen med DC-OK-LED och potentialfri signalkontakt sörjer för en säker försörjning av alla anslutna 24-V-DC-laster. Anslutningen utan verktyg med push-in-anslutning sparar tid vid installationen. Med en bredd på 110 mm ger den trefasiga 40-A-enheten plats i kopplingsskåpet. Det breda temperaturområdet på -25 °C till 70 °C ger en hög användningsflexibilitet. Det stora ingångsspänningsområdet på 320 V till 575 V AC samt det omfattande godkännandepaketet möjliggör en internationell användning.


PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng