Utvecklingsbyggsatser

Utvecklingsbyggsatser

Utveckla snabbt och kostnadsoptimerat

Snabbt och enkelt för egen lösning - med de fördefinierade utvecklingsbyggsatserna med integrerad anslutningsteknik.

Tillbaka till Elektronikkapslingar

Kategorier

  • Produktlista utvecklingsbyggsats ME-PLC
    Utvecklingsbyggsats ME-PLC

    Full flexibilitet, gott om utrymme för elektroniken och bekväma anslutningsmöjligheter: detta erbjuder utvecklingsbyggsatsen ME-PLC.

  • Produktlista utvecklingsbyggsats RPI-BC
    Utvecklingsbyggsats RPI-BC

    Med utvecklingsbyggsatsen RPI-BC bygger du snabbt och enkelt en egen minidator. DIN-skenekapslingen från Phoenix Contact har utformats speciellt för Raspberry Pi-kretskort.

  • Produktlista utvecklingsbyggsats UM-BASIC
    Utvecklingsbyggsats UM-BASIC

    Utvecklingsbyggsatsen UM-BASIC finns tillgänglig för elektronik på höjden. Profilkapslingen kan monteras snabbt och enkelt genom att skjuta in elektroniken och haka i sidodelarna.

Sökning i Utvecklingsbyggsatser

Visa alla produkter i den här kategorin

Du får komponenter för hålmonterade-kretskortskomponenter, såsom dioder, säkringar eller motstånd, på DIN skenan med utvecklingsbyggsatser för elektronikkapsling. De önskade komponenterna löds på det anpassade kretskortet med hål. Du kan koppla ihop modulerna med varandra genom extra busskontakter.

Fördelar:

  • Snabb och enkel för din egen lösning med fördefinierade utvecklingsbyggsatser
  • Kompletta kapslingslösningar med integrerad anslutningsteknik
  • Passande kretskort med hål för handbestyckning
  • Busskontakt för konstruktion av hela apparatsystemet

Utvecklingsbyggsats BC

Utvecklingsbyggsats BC  

Utvecklingsbyggsats BC

Du integrerar din elektronik för byggnadsautomation i den moderna kapslingen BC.

  • Standardkonform kapsling enligt DIN 43880 för installationsfördelare i bredden 107,6 mm
  • Kretskortsplintar i 5 mm raster, 1,5 mm2 ledararea
  • Hålrasterkretskort (tillval) med ca 7 650 mm2 bestyckningsyta för pålödning av hålmonterade-komponenter för hand
  • Anslutning av enskilda kapslingsmoduler till varandra med valfri HBUS via bärskenor

 

Utvecklingsbyggsats EH

Utvecklingsbyggsats EH  

Utvecklingsbyggsats EH

Du utvecklar och skapar apparatlösningar som är kompakta och korrekta för applikationer med utvecklingsbyggsatsen EH.

  • Platt kapsling i bredd 45 mm
  • Kretskortsplintar i 5,08 mm raster, 2,5 mm2 ledararea
  • Hålrasterkretskort (tillval) med ca 1 600 mm2 bestyckningsyta för pålödning av hålmonterade-komponenter för hand 

Utvecklingsbyggsats ME-IO

Utvecklingsbyggsats ME-IO  

Utvecklingsbyggsats ME-IO

Du utvecklar styr- och I/O-system med många in- och utgångssignaler med utvecklingsbyggsatsen för serien ME-IO.

  • Smal kapsling i bredden 18,8 mm
  • Jackbar frontanslutningsteknik
  • Hålrasterkretskort (tillval) med ca 3 400 mm2 bestyckningsyta för pålödning av hålmonterade-komponenter för hand
  • Anslutning av enskilda kapslingsmoduler till varandra med valfri ME-BUS via DIN skena

Utvecklingsbyggsats ME-MAX

Utvecklingsbyggsats ME-MAX  

Utvecklingsbyggsats ME-MAX

Utvecklingsbyggsatsen ME-MAX är optimalt lämpad för när elektroniken ska konstrueras smalt men det ändå krävs stor bestyckningsyta på kretskortet.

  • Smal kapsling i bredden 22,5 mm
  • Petsäker, jackbar anslutningsteknik
  • Hålrasterkretskort (tillval) med ca 7 400 mm2 bestyckningsyta för pålödning av hålmonterade-komponenter för hand
  • Anslutning av enskilda kapslingsmoduler till varandra med valfri ME-BUS via DIN skena

Utvecklingsbyggsats ME-PLC

Utvecklingsbyggsats ME-PLC  

Utvecklingsbyggsats ME-PLC

Full flexibilitet, gott om utrymme för elektroniken och bekväma anslutningsmöjligheter: detta erbjuder utvecklingsbyggsatsen ME-PLC.

  • Stor kapsling i bredden 40 mm för PCB med upp till 15 000 mm2 bestyckningsyta
  • Jackbar frontanslutningsteknik
  • Hålrasterkretskort (tillval) med ca 15 000 mm2 bestyckningsyta för pålödning av hålmonterade-komponenter för hand

 

Utvecklingsbyggsats UM-BASIC

Utvecklingsbyggsats UM-BASIC  

Utvecklingsbyggsats UM-BASIC

Utvecklingsbyggsatsen UM-BASIC finns tillgänglig för elektronik på höjden. Profilkapslingen kan monteras snabbt och enkelt genom att skjuta in elektroniken och haka i sidodelen.

  • Profilkapslingar i längder från 104 mm 
  • För mönsterkort med längd från 100 mm
  • Kretskortsplintar i 5,08 mm raster, 2,5 mm2 ledararea
  • Hålrasterkretskort (tillval) med ca 10 700 mm2 bestyckningsyta för pålödning av hålmonterade-komponenter för hand

Utvecklingsbyggsats för Raspberry Pi-dator

Utvecklingsbyggsats RPI-BC för Raspberry Pi-Computer  

Utvecklingsbyggsats RPI-BC för Raspberry Pi-Computer

DIN skene-kapslingen RPI-BC är dimensionerad för montage av Raspberry Pi-Computers. I kapslingen ryms Raspberry Pi-Board men även flera kretskort. Därmed integreras ytterligare komponenter och omkopplingar.

  • Bredd: 107,6 mm
  • Lämplig för Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Monterbar på väggen och på DIN skena
  • Kan användas med HBUS och utvecklingsbyggsatser BC

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektronikkapsling

Service

Elektronikkapsling

Utvecklingsbyggsats för professionell elektronikintegration.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng