PCB och jackbara anslutningar

PBC och jackbara anslutningar

Unik mångfald

Erhåll underhållsanpassade PCB-anslutningar för signaler, data eller effekt.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • Kraftkabelplintar
    Kraftkabelplintar

    Genomgångsplintar för kontinuerlig användning i industrimiljö.

  • Kretskortskontakt
    Kretskortskontakt

    Optimala kombinationsmöjligheter från grunddelar och kontakter för industriella och semiindustriella applikationer.

  • Kretskortsplintar
    Kretskortsplintar

    Platsbesparande anslutningsteknik för signal-, data- och effektapplikationer.

  • Kundanpassade kretskortsanslutningar
    Kundanpassade kretskortsanslutningar

    Snabb och kompetent - våra medarbetare stöder dig vid förverkligandet av kundanpassade anslutningslösningar.

Sökning i PCB och jackbara anslutningar

Visa alla produkter i den här kategorin

Skruv- eller push-in-fjäderanslutning, PCB-plint eller servicevänlig, jackbar anslutning, för två upp till 24 poler: Det omfattande COMBICON-produktprogrammet har anslutningstekniker för signal-, data- eller effektöverföring för så gott som alla applikationer.

Fördelarna

  • Maximal flexibilitet tack vare många olika anslutningstekniker som skruv eller fjäder
  • Brett användningsområde tack vare en mängd raster och poltal
  • Hög tillförlitlighet tack vare högklassiga material
  • Kompetent stöd för design från erfarna produktspecialister
  • Kundspecifikt anpassade varianter medger individuella lösningar

PCB–plintar

PCB–plintar  

PCB–plintar

Med PCB-plintar är det enkelt att överföra signaler, data och ström på ett säkert sätt  direkt till PCB. Den utrymmessnåla anslutningsmetoden passar i en mängd applikationer i process- och industrimiljöer.

  • För ledarareor från 0,14 upp till 95 mm2
  • För ström upp till 232 A och spänningar upp till 1000 V
  • Med skruv-, fjäder- eller IDC-anslutning
  • För raster från 2,5 upp till 20 mm

Kretskortsanslutning

Kretskortsanslutningar  

Kretskortsanslutning

Våra kretskortsanslutningar är universella ledaranslutningar som gör det enkelt att underhålla och driftsätta apparater inom en mängd branscher och från många olika tillverkare.

  • För ledarareor från 0,14 upp till 35 mm2
  • För ström upp till 125 A och spänning upp till 1000 V
  • Många anslutningsval: skruv, fjäder, IDC, pierce eller crimp
  • Låsning med spärrsystem eller skruvflänsar

Kraftkabelplint

Genomföringsplintar för starkström  

Kraftkabelplint

Kraftkabelplintar medger säker och tillförlitlig överföring av höga strömstyrkor och spänningar genom kapslingsväggen. Olika anslutningstekniker ger flexibilitet i valet av överföringslösning.

  • För ledarareor från 4 upp till 150 mm2
  • För ström upp till 309 A och spänningar upp till 1000 V
  • Med skruv-, fjäder-, T-LOX- eller kabelskoanslutning
  • För väggtjocklekar från 1 till 6 mm

Kundspecifika kretskortsanslutningar

Jackbara kretskortskontakter  

Kundspecifika kretskortsanslutningar

Behöver du kundanpassade anslutningslösningar? Phoenix Contact erbjuder en hög mångfald kundspecifika anpassningar – antingen som en variant på en serie eller som en helt ny lösning.

  • Färgvarianter svart, ljusgrå, grå och blå
  • Individuella märkningar
  • Kodning för ytterligare säkerhet
  • Individuella specialanpassningar på förfrågan

Mer information
Certifiering och godkännande

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Jackbara anslutningar

Service


Nyheter

Enhetsanslutningstekniken


Kompetens och lite till

Upplev vår värld av jackbara anslutningar och elektronikhus.


Kretskortsplintar och jackbara anslutningar

Innovativa anslutningslösningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng