Bultanslutning

Robust och underhållsfri

Robust och underhållsfri

Anslut kablar med ringkabelskor tillförlitligt och säkert. Den inbyggda skruvlåsningen ger en underhållsfri kontakt.

Tillbaka till Radplintar

Kategorier

  • Barrier-anslutning
    Barrier-anslutning

    Med Barrier-plintar kan du dra ledare med ringkabelskor snabbt och bekvämt.

  • Genomgångsplintar
    Genomgångsplintar

    Anslut, brygga flexibelt och märk bekvämt stora eller små ledarareor med kompakta genomgångsplintar.

  • Skyddsledarplintar
    Skyddsledarplintar

    Skapa PE-anslutningar snabbt: snäpp fast skyddsledarplintar på skenan.

  • Ställverksplintar
    Ställverksplintar

    Omvandlaromkopplingar byggs upp individuellt och kostnadsbesparande. Jackbara lösningar ger ytterligare tekniska fördelar.

  • Testsystem
    Testsystem

    Med FAME-testsystemet förenklas regelbunden kontroll av energiställverk.

Sökning i Bultanslutning

Visa alla produkter i den här kategorin

Arbeta bekvämt – med kabelskoplintar från Phoenix Contact skapar du säkra anslutningar för ledningar upp till 240 mm² diameter. De uppfällbara vingarna med oförlorbar hattmutter gör ringkabelskoanslutningen snabb och enkel.

Fördelarna

  • Ledare med stora utdragskrafter på grund av hög kontaktkraft och stora kontaktytor
  • Säkerhet för användaren med inbyggt beröringsskydd
  • Enkel potentialfördelning med tidsbesparande jackbara bryggor
  • Snabb ringkabelskoanslutning med uppfällbara vingar
  • Omfattande tillbehör: standardiserad för bygling, test och markering

Robust anslutning

Plintar med kabelskoanslutning  

Skruvfästet ger en säker kontakt för ringkabelskon

Kabelskoanslutningar är lämpliga i applikationer som utsätts för stötar och vibrationer. De inbyggda fjäderlåsbrickan säkrar en stabil och underhållsfri anslutning.

  • Radplinten passar alla kabelskor som motsvarar DIN 46234, DIN 46235 eller DIN 46237.
  • Enkel flerledaranslutning eftersom varje plint har plats för fyra kabelskor.
  • Stora kontaktkrafter och stora kontaktytor – säker anslutning av ledare upp till 240 mm² i diameter som håller länge.

Flexibelt jackbart byglingssystem

Plintar med jackbara bryggor  

Snabb potentialfördelning med jackbara bryggor

Potentialfördelningen genomförs snabbt med de standardiserade jackbara bryggorna från Phoenix Contact.

Två bryggschakt i alla plintar gör det möjligt att utföra flexibla kedje-, steg- eller överhoppande bryggningar.

Klämbar skyddsledarfot

Klämbar skyddsledarfot  

Enkel montering och kontaktering

Montera enkelt skyddsledarplintar som har samma kontur. Kontakt med DIN-skenan sker direkt. Denna mekaniska och elektriska oproblematiska kontaktering uppfyller kraven i IEC 60947-7-2.

Av högsta kvalitet

Komponenter hos en plint: metalldelar och plastdelar  

högklassiga metall- och plastdelar

Tillförlitliga anslutningar är vår målsättning. Våra produkters kvalitet är nyckeln för detta. Vi tar det första steget redan när vi väljer material.

Metalldelar av hög kvalitet av korrosionssäkra kopparlegeringar:

  • liten uppvärmning tack vare god elektrisk ledningsförmåga
  • ytorna skyddas av ett blyfritt galvaniskt nickel- eller tennskikt

isolerhöljen av elastisk och slagtålig plast:

  • Återvinningsbar, halogenfri och UV-beständig
  • god tropik- och termitsäkerhet
  • brukstemperatur upp till 130 °C
  • God beständighet mot kemikalier
  • Utmärkta åldringsegenskaper
  • Certifiering enligt UL 94 för brännbarhetsklass V0

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng