Strömförsörjningar med högsta funktion

QUINT POWER – Maximalt tillgänglig och individuellt anpassningsbar

Maximalt tillgänglig och individuellt anpassningsbar

QUINT POWER med SFB Technology och NFC-gränssnitt.

Tillbaka till Strömförsörjningar

Kategorier

Sökning i Strömförsörjningar med högsta funktion

Visa alla produkter i den här kategorin

Med de nya funktionerna ger de kraftfulla strömförsörjningarna QUINT POWER högsta driftsäkerhet. Den unika SFB Technology och den förebyggande funktionsövervakningen ökar dina applikationers driftsäkerhet. Signalgränslägen och kurvor som t.ex. utgångsspänning, kan anpassas individuellt via NFC-gränssnitt.

Fördelarna

  • SFB Technology löser ut standard-automatsäkringar selektivt, parallellt anslutna laster fortsätter att arbeta
  • Förebyggande funktionsövervakning varnar för kritiska drifttillstånd innan fel
  • Larmegenskaper och gränsvärden som kan ställas in via NFC maximerar driftsäkerheten för anläggningen
  • Enkel utbyggnad av anläggningen genom statisk boost och start av tunga laster genom dynamisk boost
  • Hög elektrisk tålighet genom integrerat gasurladdningsrör och mer än 20 ms överbryggningstid vid strömavbrott

Anpassad inställning av QUINT POWER

Behöver du en strömförsörjning med anpassade inställningar?

Anpassa din QUINT POWER-strömförsörjning optimalt till applikationerna med konfiguratorn: Ställ in olika parametrar, såsom signalgränslägen, kurvor eller utspänning anpassat och beställ en anpassad strömförsörjning från styckantalet 1.

SFB Technology

SFB-Technology - viktiga anläggningsdelar är fortsatt i drift  

SFB Technology löser ut säkringar

För att lösa ut vanliga automatsäkringar magnetiskt och snabbt, måste strömförsörjningen en kort tid leverera flera gånger märkströmmen.

Med SFB Technology (Selective Fuse Breaking), upp till 6 gånger märkströmmen under 12 ms, är den dynamiska strömreserven tillgänglig. Felaktiga strömkretsar kopplas selektivt bort, felet avgränsas och viktiga delar av anläggningen hålls i drift.

Förebyggande funktionsövervakning

Förebyggande funktionsövervakningen visar kritiska drifttillstånd och rapporterar dem till styrsystemet innan ett fel uppstår  

Förebyggande funktionsövervakning varnar för kritiska drifttillstånd

Utgångsspänningen och utgångsströmmen övervakas kontinuerligt. Den förebyggande funktionsövervakningen visar kritiska drifttillstånd och rapporterar dem till styrsystemet innan ett fel uppstår. Fjärrövervakningen sker via aktiva kopplingsutgångar och potentialfria reläkontakter.

NFC-gränssnitt

Anpassad parametrering: trådlöst över NFC-gränssnitt  

Anpassad parametrering: trådlöst över NFC-gränssnitt

Near Field Communication (NFC) möjliggör en trådlös parametrering. Konfigurera larm- och signalnivåer, utgångsspänningar och definiera anpassade kurvor.

Anläggningsexpansion

Anläggningsexpansion med POWER BOOST  

Enkel anläggningsexpansion med POWER BOOST

Den statiska boosten levererar upp till 125 % av märkströmmen vid expansioner av anläggningen. Den dynamiska boosten tillhandahåller upp till 5 sekunder den dubbla märkströmmen för start av tunga laster.

Skyddslackering för extrema omgivningar

Strömförsörjningar med dopplackerade kretskort för extrema förhållanden  

QUINT POWER med skyddslackering

Kretskortets lackering skyddar mot damm, korrosiva gaser och 100 % luftfuktighet samt mot fel genom korrosionsbetingad krypström och elektrokemisk migration. Komponenterna skyddas vid temperaturer från -40 °C till +70 °C.

För känsliga laster t.ex. i processtekniken begränsar de skyddslackerade QUINT POWER-modulerna överspänningar till 32 V genom OVP (Over Voltage Protection).

 

Utvecklad för omformare

QUINT POWER arbetar extra tillförlitligt genom samtidig anslutning till AC-spänning och DC-mellankretsspänning  

Kontrollerade maskinstopp vid strömavbrott genom användning av kinetisk energi i motorer

Denna strömförsörjning, QUINT POWER, är speciellt konstruerad för anslutning av omformare. Den ansluts samtidigt till AC-spänningen och DC-mellankretsspänningen i en omformare. Vid strömavbrott försörjer DC-mellankretsens energi alla anslutna 24-V-laster avbrottsfritt.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjning som går att anpassa för maximal driftsäkerhet

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng