Övervakningsrelä - EMD-FL-PF-400 - 2885809

Övervakningsrelä för lastövervakning (cos ϕ = 0,1 ... 1) i en- och trefasnät, underlast, överlast, Window, felminne, nätaggregat för brett område, 2 växlande kontakter

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

 

Medföljande blad

Beskrivning Språk Version
[pdf, 192 KB] Medföljande blad
Prod.-Id. 9031837: PACKB.EMD-FL-PF-400
Leistungsfaktor-Überwachungsrelais / Power factor monitoring relay
packb_emd_fl_pf_400_9031837_02.pdf
Internationell
02
 

Datablad

Beskrivning Språk Version
[pdf, 159 KB] Datablad
Prod.-Id. 102914: DB EN EMD-FL-PF-400
Electronic Monitoring Relay for Power Factor Monitoring in 1 or 3-Phase Networks
db_en_emd_fl_pf_400_102914_en_02.pdf
engelska
02
[pdf, 163 KB] Datablad
Prod.-Id. 102914: DB FR EMD-FL-PF-400
Relais électronique de surveillance du facteur de puissance dans les réseaux monophasés ou triphasés
db_fr_emd_fl_pf_400_102914_fr_02.pdf
franska
02
[pdf, 162 KB] Datablad
Prod.-Id. 102914: DB DE EMD-FL-PF-400
Elektronisches Überwachungsrelais zur Lastüberwachung in 1- und 3-Phasennetzen, basierend auf dem Leistungsfaktor cos phi
db_de_emd_fl_pf_400_102914_de_02.pdf
tyska
02
 

CAD bilddata

Beskrivning Språk Version
[dxf, 976 KB] CAD bilddata
DXF-File
pxc_2885809_02_EMD-FL-PF-400_2D.dxf
Internationell
2020-06-03
[pdf, 57 KB] CAD bilddata
2D-PDF
pxc_2885809_02_EMD-FL-PF-400_2D.pdf
Internationell
2020-06-03
[stp, 1 MB] CAD bilddata
STEP-File
pxc_2885809_02_EMD-FL-PF-400_3D.stp
Internationell
2020-06-03
 

Upphandlingstext

Beskrivning Språk Version
[zip, 6 KB] Upphandlingstext
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2885809_en.zip
engelska
2021-jun-11
[zip, 6 KB] Upphandlingstext
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2885809_fr.zip
franska
2021-jun-11
[zip, 6 KB] Upphandlingstext
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2885809_nl.zip
nederländska
2021-jun-11
[zip, 6 KB] Upphandlingstext
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2885809_de.zip
tyska
2021-jun-11
 

Tillverkarförklaring

Beskrivning Språk Version
[pdf, 876 KB] Tillverkarförklaring
EU Declaration of Conformity
2866022_CE_01.pdf
Internationell
01
[pdf, 58 KB] Tillverkarförklaring
UK Declaration of Conformity
097106065_00_DoC.pdf
Internationell
00



Klicka på "Nedladdningsurval" för att ladda ned markerade filer.



Logga in eller registrera dig för att kunna använda denna funktion.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback