Промышленный коммутатор - FL SWITCH 1708 M12 POE - 2701883

Коммутатор PoE+ Ethernet, 8 портов Ethernet формата M12, автоопределение скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, большие фреймы до 9600 байт, соединение сегментов сети с различной скоростью передачи данных, функция автокроссирования, класс защиты IP67

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Описание изделия

Промышленный гигабитный коммутатор Power-over-Ethernet обеспечивает одновременную передачу электропитания и данных в соответствии с IEEE 802.3at/802.3af по одному Ethernet-кабелю. На каждый порт доступно до 30 Вт мощности питания. Устройство представляет собой компактный коммутатор в прочном металлическом корпусе IP67. Оно имеет восемь 8-контактных штекерных соединителей M12-Ethernet, позволяющих распределять питание на пользователей PoE/PoE+ и обеспечивающих скорость 10/100/1000 Мбит/с. За счет поддержки больших фреймов до 9720 байт коммутатор оптимально подходит для подключения камер. Для питания до восьми пользователей PoE/PoE+ предоставляется общая мощность 200 Вт. Коммутатор генерирует сигнал постоянного тока 54 В для модулей Power-over-Ethernet согласно IEEE 802.3at/802.3af от источника питания модуля 24 В для подключенных оконечных устройств.

Преимущества для Вас

  • Прочный корпус со степенью защиты IP67
  • Простота настенного монтажа
  • Питание PoE+ на 8 портах
  • Поддержка режима Gigabit
  • Крупные фреймы до 9720 байт
  • Металлический корпус

Коммерческие данные

Код заказа 2701883
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 303 (C-6-2019)
GTIN 4055626004181
Вес/шт. (без упаковки) 2 300,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)