Назад к обзору

Западная объездная дорога в Цюрихе, высокотехнологичные продукты для дорожного туннеля

Безопасная и надежная туннельная инфраструктура протяженностью 13 км

Длина западной объездной дороги Цюрих N4/N20 Кнонауэрамт составляет 24 км. Из них 13,5 км приходится на туннели. По завершении строительства туннеля Ислиберг, последнего из пяти туннелей, в 2009 г объездная дорога была готова – на радость жителям окрестностей, загородникам и туристам. Благодаря этому интенсивность транзитного движения в близлежащих районах значительно сократилась.

Применение

Безопасность, эксплуатационная надежность, экономичность и высокая степень доступности в туннеле  

Безопасность, эксплуатационная надежность, экономичность и высокая степень доступности в туннеле

Контроль и эксплуатация туннеля представляют собой очень сложные задачи. Требования к производственному и защитному оборудованию чрезвычайно высоки. Между блоками должна быть налажена надежная связь, и все оборудование в туннеле должно работать без сбоев.

Все работы по проектированию, организации и реализации данной непростой задачи взяла на себя фирма Pöyry Infra AG, известное проектное предприятие в области инфраструктуры, в штат которого входят 280 инженеров и специалистов в районе Цюриха.

В процессе проектирования и реализации особое значение придавалось использованию современных, перспективных технологий и продуктов. Благодаря прекрасным рекомендациям компания Phoenix Contact получила весь подряд на поставку электромеханических компонентов для децентрализованных периферийных устройств. К ним, к примеру, относятся шинные интерфейсы и модули ввода/вывода в блоках производственного и защитного оборудования, коротко ПЗО.

Продукция Phoenix Contact уже использовалась и хорошо зарекомендовала себя в ходе реализации предыдущих проектов, например, при оснащении туннеля Кирхенвальд. Впечатляющая производительность компонентов, а также консультации и поддержка со стороны сотрудников Phoenix Contact в конечном итоге стали решающим аргументов в пользу выбора наших технологий для оснащения туннельных участков.

Решение

Компоненты Phoenix Contact используются для выполнения самых различных функций на западной объездной дороге: вентиляция туннелей, освещение, энергоснабжение центральной диспетчерской и системы аварийной сигнализации, а также управление защитной дверцей.

Вышестоящая управляющая система контролирует работу используемых модулей из центральной диспетчерской. Задачи по вентилированию и освещению туннелей полностью выполняют децентрализованные модули ввода/вывода системного конструктивного блока Inline. Это упрощает процедуру переоснащения или замены, позволяя производить ее без необходимости прерывания рабочего процесса.

Благодаря широкодиапазонному входу от 85 до 264 В перем. тока блоки питания QUINT POWER являются универсальным вариантов для применения по всему миру. В случае отказов сети длительностью до 20 мс QUINT POWER обеспечивает подачу полной выходной мощности. При этом резерв мощности Power Boost обеспечивает возможность профилактического контроля функций. Это гарантирует беспрерывную подачу питания.

Разрядники для защиты от перенапряжений значительно повышают степень готовности всех компонентов.

В туннеле Кирхенвальд надежное открытие и закрытие соединительных ворот в случае возникновений аварийной ситуации обеспечивают защитные коммутационные устройства семейства PSR.

Туннели обоих направлений движения соединены квершлагом, что в случае аварии обеспечивает возможность проведения спасательных мероприятий через непострадавший туннель, - квершлаг всегда должен быть закрыт.

Заключение

Системы Phoenix Contact, используемые для оснащения туннелей, удовлетворяют всем предъявляемым требованиям: безопасности, эксплуатационной надежности, экономичности и готовности. При этом применяются различные продукты: конвертеры Profibus, программируемые логические контроллеры (коротко ПЛК), шинные интерфейсы, источники питания для установки на ДИН-рейку, термомагнитные автоматические выключатели и устройства защиты от перенапряжений.

В процессе строительства объездной дороги Цюриха в центре внимания находились перспективы постоянного сотрудничества и дальнейшего технического развития. Это позволило найти эффективное решение и пути его реализации.


Назад к обзору
Реализованные проекты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548