Системы радиосвязи

Системы радиосвязи

Беспроводные и производительные

Новые возможности: от Bluetooth до WLAN, от последовательной передачи данных до сигналов ввода-вывода.

Беспроводная передача сигналов вода-вывода и последовательных данных

Производите сбор измеряемых величин и системной информации из удаленных или труднодоступных участков для передачи их на центральный пульт управления. Для систем дистанционного управления это является надежной и экономичной альтернативой к кабельным путям, прежде всего при строительстве новых участков установки или замене поврежденных кабелей связи.

Модули радиосвязи имеют различные интерфейсы и функционируют в качестве маршрутизатора между локальными датчиками и исполнительными элементами технологической станции и главным пультом управления.


Сетевые приложения с системой радиосвязи Radioline

Система радиосвязи Radioline отличается:

  • Быстрым и простым вводом в эксплуатацию без программирования
  • Простыми соединениями точка-точка или по сети (звезда, ячейка)
  • Возможностью расширения до 32 модулей ввода-вывода на станцию при помощи T-BUS (поддержка Hot-Swap)
  • Применение: I/O - I/O, I/O - послед., послед. - послед.
  • Встроенные интерфейсы RS-232 и RS-485
  • Технология радиосвязи Trusted Wireless 2.0
  • Регулируемая скорость передачи интерфейса радиосвязи
  • 128-битное кодирование данных (AES)

Перейти к списку изделий для данного решения

В следующем перечне изделий представлены компоненты, которые позволят реализовать это решение в области дистанционного управления и обслуживания.

Беспроводная сетевая коммуникация при помощи WLAN и Bluetooth

Воспользуйтесь преимуществами беспроводной сетевой связи и надежностью промышленных компонентов компании Phoenix Contact при автоматизации своего завода.

На базе Wireless Ethernet можно реализовать комплексные решения для протяженных установок и интегрированных мобильных потребителей, отличающиеся надежностью, производительностью и удобством обслуживания.


Возможности беспроводной сетевой коммуникации

Преимущества беспроводной связи Ethernet:

  • Простой и экономичный вариант подключения к существующим сетям благодаря универсальным технологиям монтажа и конфигурациям
  • Высочайшая степень надежности и готовности оборудования в сочетании с оптимальными характеристиками для промышленных приложений
  • Универсальность применения от Voice-over-IP до Safety – благодаря единому стандарту связи Ethernet

Bluetooth
Bluetooth является особенно простым и надежным способом объединения компонентов с целью автоматизации процессов, в том числе параллельно с другими системами радиосвязи.

WLAN
Новейшее поколение WLAN IEEE 802.11n с технологией MIMO (Multiple Input Multiple Output) обеспечивает максимальные показатели надежности, пропускной способности и дальности действия.

Перейти к списку изделий для данного решения

В следующем перечне изделий представлены компоненты, которые позволят реализовать это решение в области дистанционного управления и обслуживания.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548