Мобильная связь

В любое время и в любом месте

Беспроводная связь по всему миру

Сеть мобильной связи обеспечивает постоянный доступ к машинам и установкам, расположенным в любой части мира.

Обслуживание по Internet и сети мобильной связи

Технологии мобильной связи предоставляют возможность в любом месте и в любое время связываться с машинами и установками через Internet. Таким образом обеспечивается непрерывность процесса сбора данных, а также эффективность обслуживания.

Для обеспечения бесперебойности и безопасности сетевых соединений компания Phoenix Contact предлагает продукты, в которые интегрированы современные механизмы безопасности, как то: VPN, IPsec-шифрование и межсетевой экран.


Надежная система дистанционного обслуживания

Надежные системы дистанционного обслуживания сокращают время простоя оборудования и время на решение административных вопросов и экономят средства на выезд специалиста.

Вернуться вверх

Перейти к списку изделий для данного решения

В следующем перечне изделий представлены компоненты, которые позволят реализовать это решение в области дистанционного управления и обслуживания.

Дистанционное управление по сети мобильной связи

Для непрерывного сбора информации компания Phoenix Contact предлагает устройства мобильной связи, которые поддерживают такие пакетные службы, как GPRS и EDGE (сеть GSM), а также UMTS/HSPA (3G).

В этих соединениях учитывается не время соединения, а возникающий объем информации. Таким образом можно просто и экономично подключать, например, удаленные насосные станции или маршрутные указатели к главному пульту управления.


Устройства дистанционного управления на базе мобильной связи

Кроме промышленных маршрутизаторов мобильной связи компания Phoenix Contact предлагает полное семейство изделий для промышленной мобильной связи. Таким образом можно реализовать различные решения, используя устройства связи, устройства безопасности и системы дистанционного управления.

Вернуться вверх

Перейти к списку изделий для данного решения

В следующем перечне изделий представлены компоненты, которые позволят реализовать это решение в области дистанционного управления и обслуживания.

Аварийное оповещение при помощи СМС и электронной почты

Обеспечьте своевременное поступление информации о неисправностях машин и установок, чтобы исключить возникновение ущерба. Компания Phoenix Contact предоствляет различные решения области аварийного оповещения.

Для мониторинга небольших приложений идеально подходят промышленные устройства мобильной связи, например СМС-реле с конфигурируемыми входами для предупреждения и оповещения. Для большого количества сообщений имеется свободно программируемый компактный контроллер ILC 151 GSM/GPRS. Оба устройства позволяют отправлять текстовые сообщения по факсу, СМС или электронной почте и использовать один или несколько коммутационных выходов удаленной станции.


Сеть при помощи СМС

Часто необходимо, чтобы оповещение по СМС происходило не только на мобильный телефон, но и было интегрировано в систему управления оповещениями главного пульта управления. Эту задачу можно реализовать при помощи контроллера и модема GSM Phoenix Contact. СМС-сообщения могут приниматься и дополнительно, например, по интерфейсу OPC, передаваться в главную систему управления.

Вернуться вверх

Перейти к списку изделий для данного решения

В следующем перечне изделий представлены компоненты, которые позволят реализовать это решение в области дистанционного управления и обслуживания.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548