Компания Shell в Роттердаме: Замена проводки в режиме активной эксплуатации

Shell Nederland: крупный европейский производитель химического сырья

Shell Nederland Chemie B. V., дочерняя компания Shell, расположенная в г. Мердийк вблизи Роттердама, использует для производства этена (этилен), окиси этилена, этина (ацетилен) и бутадиена одну из крупнейших установок в Европе.

Данные вещества лежат в основе различных углеводородов. Помимо прочего, они используются для производства пластмасс, внутренних компонентов автомобилей, моющих средств и латексных красок.

Применение

На установке в Мердийке клеммные коробки (Junction boxes) принимают сигналы 15000 датчиков/исполнительных устройств и распределяют их по двум аппаратным и одной диспетчерской для дальнейшей обработки.

Для обеспечения безопасности установки, повышения скорости обработки и дальнейшего снижения чувствительности к помехами в 2007 году компания Shell запустила проект по модернизации.

Для этого, помимо прочего, потребовались 60000 новых клеммных блоков, не нуждающихся в техническом обслуживании.

Решение

Замена проводки коммутационного оборудования с использованием клемм для быстрого соединения QT  

Замена проводки коммутационного оборудования с использованием клемм для быстрого соединения QT

Целью проекта являлась модернизация установки в течение всего четырех месяцев без ее отключения. Данный срок связан с проведением других мероприятий по модернизации.

При этом возможность остановки производства даже не обговаривалась. Поскольку всего один день простоя установки мог бы запросто обойтись в один миллион евро.

Shell отдала предпочтение технологии быстрого подключения QT (Quickon Terminal) от Phoenix Contact.

Преимущество данной технологии: Отсутствие необходимости в снятии изоляции и обжиме проводников, подлежащих подключению. Клемма имеет два определенных коммутационных состояния, о правильном и надежном подсоединении свидетельствует щелчок. Таким образом, создается газонепроницаемое соединение в клеммном контакте.

Кроме того, клеммы имеют множество допусков, среди них МЭК/EN Ex, а также допуски для применения в морских условиях, как то GL, NK или сертификат Bureau Veritas. Клеммы QT также соответствуют требованиям стандарта для клеммных блоков – МЭК 60947-7-1/2. Помимо этого, имеются специфические отраслевые допуски Ex e и Ex согласно МЭК/EN 60079-7/-11.

К примеру, аккредитованная лаборатория проводит проверку изоляции клемм QT.

В целом была произведена замена проводки 160 распределительных шкафов (Marshalling Cabinets). В зависимости от целей применения были установлены клеммные колодки QT с проходными, двухъярусными и клеммными блоками Quattro, а также клеммами с ножевыми размыкателями.

Заключение

Модернизация всех распределительных шкафов на Shell Nederland Chemie B. V., г. Мердийк, заняла всего четыре месяца.

При этом предприятие сделало выбор в пользу клеммных блоков с технологией быстрого подключения – они позволяют сократить время монтажа на 60 процентов по сравнению с винтовыми клеммами.

Применение данной инновационной технологии подсоединения сделало Shell первопроходцем в области управляющих систем.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548