Назад к обзору

Совместно с компанией ABB - санация швейцарской трансформаторной подстанции

АВВ, Швейцария: производство, транспортировка и распределение электроэнергии

АВВ занимает ведущие позиции в области технологий, связанных с энергетикой и автоматизацией. Концерн мирового значения насчитывает более 110 000 сотрудников почти в 100 странах.

В Швейцарии ABB насчитывает примерно 5 700 сотрудников. При этом свою деятельность компания ABB Power Systems, Швейцария, осуществляет по всему миру в таких отраслях, как производство, транспортировка и распределение электроэнергии.

Применение

Электростанция Hinterrhein AG находится в кантоне Граубюнден и является третьей по величине электростанцией с энергоаккумуляторами высокого давления в Швейцарии.

Для получения гидроэлектрической энергии на трех уровнях были созданы станции производства аккумулированной и незарегулированной энергии потока, которые также выполняют роль сезонных водохранилищ.
Существенная доля электроэнергии подводится через трансформаторную подстанцию Зилс в Швейцарскую высоковольтную сеть. Зилс представляет собой главный узловой пункт Швейцарии с уровнем напряжения 220 кВ - 380 кВ в европейской объединенной сети UCTE.

Через Зилс осуществляется значительный обмен электроэнергией между Швейцарией, Италией Австрией и Германией. Внешнее оборудование транстформаторной подстанции образуют обширные открытые распределительные устройства и группы крупных трансформаторов мощностью в 1200 MВA.

Для обеспечения надежной работы сооруженная в 60-е годы подстанция должна быть реконструирована. Соответстсвующий заказ получила компания ABB Power Systems, Швейцария. Не прерывая работу, почти в течение двух лет была выполнена санация наружного оборудования и 74 относящихся к нему электрошкафов.

Решение

Aaretal, производство энергии, Quickon, QTC, ток, ABB  

Клеммы QTC для быстрого подсоединения

Новые электрошкафы были оснащены клеммами Phoenix Contact. Конечный пользователь - электростанция Hinterrhein AG - был особенно удовлетворен клеммами быстрого подключения QTC. Главным аргументом в пользу клемм серии QTC явилась наглядность состояния соединений прокалывающих контактов.

Запатентованная технология обеспечивает надежное соединение, которое не может нарушиться самопроизвольно с течением времени. Еще один плюс для электростанции Hinterrhein AG: Клеммы QTC безупречно подходят к системы CLIPLINE complete. Это означает, что все комплектующие, например, вставные перемычки и контрольные штекеры подходят ко всем остальным технологиям подключения Phoenix Contact.

Экономия времени по сравнению с винтовым клеммным соединением составляет примерно 60. Так как при использовании клемм быстрого соединения QTC нет необходимости в предварительной обработке жилы, например, снятии изоляции и запрессовке кабельных наконечников. Проводник просто вставляется в соединительное отверстие, а затем закрепляется в ножевом контакте при помощи отвертки. Стопорный механизм фиксирует проводник в точке подключения и не позволяет случайно разомкнуть клемму, а также не допускает ее саморазмыкания.

Кроме того, компания АВВ Power Systems, Швейцария, сделала выбор в пользу принтеров BLUEMARK от Phoenix Contact. Высокоскоростной принтер служит для нанесения индивидуальных обозначений на стандартные пластины UniCard для маркировки клемм, проводников и устройств.

Заключение

Еще одна выгода, которую получил заказчик ABB Power Systems благодаря клеммам быстрого подключения QTC - значительное сокращение сроков монтажа.

Специалисты ABB Power Systems в Щвейцарии были также полностью удовлетворены простотой обслуживания принтера с УФ-технологией, обеспечивающей нанесение стойких к истиранию и царапинам надписей.

Электростанции Hinterrhein AG, ABB Power Systems, Швейцария, и Phoenix Contact – это прекрасное сочетание.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548