Шельфовые установки

Шельфовые установки

Сертификация для морских приложений

Используйте проверенные и надежные решения на буровых платформах и морских судах.

Вернуться к Приложения и решения

Категории

  • Буровые платформы
    Буровые платформы

    Буровые платформы должны соответствовать требованиям для морских условий и взрывоопасных областей.

  • Поставщик FPSO и платформ
    Поставщик FPSO и платформ

    При работе с дорогостоящими технологиями нефтедобычи при помощи FPSO конкурентным преимуществом может стать эффективная система автоматизации.

На морских судах нефтегазовой отрасли, а также шельфовом оборудовании FPSO (плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти) и буровых и эксплуатационных платформах, необходимо иметь соответствующие морские сертификаты. Также важным аспектом является отказоустойчивость дорогостоящего оборудования, которое используется на судах в постоянном режиме, чтобы не прерывать процесс добычи нефти или газа.

Системы жизнеобеспечения на судах, такие как приводы и системы пожаротушения, построены по принципу резервирования, чтобы гарантировать надежность работы в круглосуточном режиме. Компания Phoenix Contact предлагает проверенные и надежные решения в области автоматизации практически любых задач в шельфовой зоне.

Обзор: шельфовые установки

Обзор: шельфовые установки

В продукции для морских судов и буровых платформ особое внимание уделяется повышенной отказоустойчивости и наличию морских сертификатов.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548