Надежный учет данных измерения нефтепровода в России

"Транснефть" занимается эксплуатацией нефтепроводов страны

"Транснефть" - государственная российская компания, расположенная в Москве, занимающаяся эксплуатацией нефтепроводов страны.

Предприятие было основано в 1993 году и обладает сегодня крупнейшей в мире системой нефтепроводов общей протяженностью около 50 000 километров.

Применение

Одной из систем нефтепроводов, принадлежащих "Транснефти", является нефтепровод ESPO (Восточная Сибирь Тихий Океан/Eastern Siberia Pacific Ocean). Его протяженность составляет 2 757 километров, и по нему ежегодно перекачивается 15 миллионов тонн нефти в китайский Дацин.

В будущем запланировано увеличить пропускную способность до 30 миллионов тонн и транспортировать нефть на расстояние 4 700 километров до Тихоокеанского региона в Японию и Южную Корею. Для этого в общей сложности необходимо 32 насосных станций и 13 нефтебаз.

"Транснефть" использует самозащищенные преобразователи сигналов от Phoenix Contact для передачи технологических данных из поля на командные пульты станций.

Решение

Разнообразие и надежность: релейные модули PLC  

Разнообразие и надежность: релейные модули PLC

Универсальные преобразователи температурных измерений преобразуют температурные сигналы с термометров сопротивления и термоэлементов в сигналы в диапазоне 4…20 мA. Питание они получают от взрывобезопасных разделительных усилителей.

Входной разделительный усилитель затем передает аналоговые сигналы на пульты управления в защищенную область. Все взрывобезопасные устройства развязки выполнены в форме модулей шириной 12,4 мм и характеризуются высокой точностью обработки сигналов (коэффициент нелинейности <0,1 %) и небольшой потерей мощности (устройство развязки цепей питания - не более 1,3 Вт).

Входы, выходы и цепи блоков питания гальванически развязаны. Все примененные устройства развязки передают сигналы в обоих направлениях по протоколу Hart. Устройства развязки допущены ATEX в качестве искрозащищенных средств для зоны 0.

В нашей концепции возможна комбинация взрывобезопасного разделения с входными клеммами. За счет этого можно сэкономить целую несущую шину с клеммными блоками, что не только значительно уменьшает занимаемое пространство, но и снижает количество возможных источников ошибок.

Встроенные ножевые размыкатели и контрольные гнезда обеспечивают развязку с проводниками, подключенными к компонентам с взрывозащитой Ex-i. Это значительно упрощает процесс ввода в эксплуатацию. А вставная конструкция взрывобезопасных модулей предоставляет возможность простого функционального изменения в будущем.

Наряду со взрывозащищенными модулями "Транснефть" использует и другие компоненты от Phoenix Contact, например, источники питания, предварительно собранные системные кабели, а также реле PLC.

Заключение

Благодаря Process Interface PI "Транснефть" внедряет инновационное решение для самозащищенных электроцепей со вставными электронными модулями и основной клеммой.

Преимущество: Электронный модуль включает в себя функции, а не основная клемма. Благодаря небольшой монтажной ширине удалось дополнительно сэкономить 30 процентов пространства.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548