Коммутация без износа в переплетно-брошюровочных машинах

Обзор

Здание H.-H. Schmedt e.K.  

Здание H.-H. Schmedt e.K.

Компания H.-H. Schmedt e.K. была основана еще в конце 19-го века. В первые годы деятельности владелец занимался продажей переплетно-брошюровочного оборудования. С 1968 года пресс для тиснения Prägnant лежит в основе серии машин Prä, которые, как и весь ассортимент продукции предприятия, используются по всему миру.

Штат предприятия Schmedt состоит из 50 сотрудников, занятых в трех подразделениях. В течение 40 лет данные подразделения занимались разработкой различных машин для реализации самых разнообразных рабочих процессов в области книгоиздания. В ходе многолетнего сотрудничества с ручными переплетно-брошюровочными цехами предприятие H.-H. Schmedt e.K. обрело множество уникальных технологий выполнения специфических задач в данной отрасли.

Применение

Многостанционный пресс для приклеивания форзаца к переплетной крышке и машина для обжимки фальца PräForm типа 55  

Многостанционный пресс для приклеивания форзаца к переплетной крышке и машина для обжимки фальца PräForm типа 55

Ранее для коммутации и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей переплетно-брошюровочных машин применялись подверженные сильному износу механические предохранители. Помимо этого, сотрудники Schmedt использовали реле защиты двигателя, отключающие двигатель в случае перегрузки.

Производительность переплетно-брошюровочной машины PräForm типа 55 составляет 360 книг в час. Это значит, что при подъеме и опускании палеты она каждые пять секунд выполняет один цикл коммутации, прежде чем приступить к обработке следующей книги.

Таким образом количество электрических коммутационных циклов достигает двух миллионов в год. При этом механические предохранители быстро изнашиваются и требуют замены.

Решение

Гибридный пускатель CONTACTRON  

Гибридные пускатели CONTACTRON объединяют четыре функции в одном устройстве

Идеальным решением здесь являются гибридные пускатели CONTACTRON. Такой гибридный пускатель объединяет все функции классической цепи реверсирования, включая функцию аварийного останова, в одном устройстве толщиной всего 22,5 мм. Это позволяет значительно снизить расходы на формирование разводки и количество занимаемого места. В данном случае компактная конструкция устройства особенно важна, поскольку маленькие электротехнические шкафы встраиваются прямо в переплетно-брошюровочную машину.

Помимо этого, срок службы гибридных пускателей CONTACTRON в десять раз превышает срок службы механических коммутационных устройств, результатом чего является высокая степень готовности машин.

Гибридная технология пускателей CONTACTRON объединяет износоустойчивые полупроводниковые устройства и высокопрочные релейные элементы, что обеспечивает возможность щадящей коммутации и, следовательно, значительной разгрузки релейных контактов.

Заключение

Гибридный пускатель CONTACTRON в электрошкафу  

Компактные и позволяющие сэкономить место гибридные пускатели CONTACTRON

Отказ от механических предохранителей и реле защиты двигателя открыл для H.-H. Schmedt e.K. огромный потенциал для экономии места и снижения затрат на формирование разводки.

Кроме того, электрический срок службы модулей CONTACTRON во много раз превышает срок использования механических предохранителей. Опыт показывает, что гибридный пускатель не требует замены по меньшей мере в течение жизненного цикла машин.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: