Назад к обзору

Оснащение шкафов управления коммунального хозяйства города Вольфенбюттель

Обеспечение электроэнергией домашних хозяйств на протяженности свыше 306 километров

Сеть линий среднего напряжения на 20 кВ городского коммунального хозяйства Wolfenbüttel GmbH получает электроэнергию с двух трансформаторных подстанций, принадлежащих компании E.ON Avacon (ранее HASTRA). Эта электросеть обеспечивает энергией около 55 000 жителей города Вольфенбюттеля.

На диспетчерской электросети контролируется городская линия электропередачи напряжением 20 кВ (140 км). Дальнейшее распределение электроэнергии с напряжением 400/230 В конечным потребителям по линиям с низким напряжением 1 кВ обеспечивает 191 трансформаторная подстанция. Эта сеть имеет общую протяженность около 306 км и снабжает электричеством подсоединенные домашние хозяйства.

Применение

Электрические шкафы для трансформаторных подстанций Вольфенбюттеля компания E.ON Netz оснащает клеммами Phoenix Contact для подключения трансформаторов тока и напряжения последнего поколения.

Обеспечение бесперебойности поставки электроэнергии, ожидаемой организациями по энергоснабжению, требует от поставщиков высокой гибкости и надежности систем выработки и распределения электроэнергии. Не последнюю роль в этом играют и пассивные соединительные элементы, являющиеся важной частью системы.

В этой связи компания Phoenix Contact совместно с крупными энергоснабжающими организациями Германии реализовала новое поколение коммутируемых клемм. При этом были учтены имеющиеся потребности производителей, поставщиков и операторов электроэнергии в универсальных схемах подключения вторичного контура трансформатора тока.

Решение

При тесном сотрудничестве компаний E.ON Avacon, E.ON Netz, Ганновер, и Phoenix Contact было модернизировано техническое оснащение электрических шкафов для трансформаторных подстанций города Вольфенбюттеля за счет использования клемм нового поколения для подключения трансформаторов тока и напряжения.

Основное требование компании E.ON к контрольным разделительным клеммам заключалось в соблюдении директив согласно VBG 4 (техника безопасности). С целью защиты от несчастных случаев в результате поражения электрическим током профессиональные объединения выпустили соответствующее предписание, в котором регламентировалась безопасность при работе с электроустановками. В этом предписании определено, что опасные для соприкосновения детали электрического устройства не должны соприкасаться с испытательным пальцем VDE согласно МЭК 529/DIN VDE 0470-1. Такие высокие требования к безопасности для обслуживающего персонала полностью выполняются новым поколением клемм для подключения трансформаторов тока и напряжения.

Таким образом элементы управления и все принадлежности, включая перемычки и испытательные гнезда, имеют безопасное для прикосновения исполнение и могут использоваться на различных уровнях клеммы. Всем критериям полностью удовлетворили клеммы и дополнительные принадлежности модельного ряда URTK. Существенную помощь при проектировании оказало программное приложение CLIP PROJECT.

Преимущества

Программа CLIP PROJECT учитывает при подборе компонентов все специфические требования к электромонтажу и функциональности клеммных соединений. Отображение конфигурации соединений сразу же после ввода соответствующих данных - дополнительное удобство предлагаемое пользователю программой. Проектирование конфигурации клеммных групп производится быстро и просто и сводится, практически, только к выбору требуемых крышек, концевых держателей и перемычек. Посредством логической проверки CLIP PROJECT позволяет выполнить заключительную проверку клеммной группы на полноту и корректность структуры приложения.

Компания E.ON считает, что необходимым условием для быстрого и безошибочного монтажа электрических шкафов и установок является качественно выполненная техническая документация. Программа CLIP PROJECT предлагает профессиональное решение. Входящая в CLIP PROJECT программа автоматизированного проектирования EPLAN Eview позволяет отображать и распечатывать проект клеммного блока в соответствующем масштабе. Этот чертеж можно экспортировать в формат AutoCAD.dxf и использовать в любых программах автоматизированного проектирования. Спецификации проектируемых клеммных блоков можно копировать в приложения MS-Word и MS-Excel одним щелчком мыши. Маркировка клеммных блоков в CLIP PROJECT автоматически передается в программное обеспечение для маркировки CMS-Mark-Win.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548