Назад к обзору

Многофункциональная защита для трансформаторной подстанции Habinghorst

RWE обеспечивает надежное энергоснабжение без перебоев

Международная компания RWE AG является одним из крупнейших поставщиков энергии в Европе. На предприятиях RWE, обеспечивающих своих пользователей водой, электроэнергией и природным газом, работает более 64 000 сотрудников.

Либерализация, интернационализация и новые технологии на постоянно изменяющемся рынке энергоснабжения выдвигают и перед RWE новые требования. Одной из важнейших задач является достижение долговременной надежности сети электропитания. Чтобы добиться этого, компания RWE разработала широкомасштабную программу.

Применение

На трансформаторной подстанции Habinghorst происходит понижение напряжения в 110 кВ до 10 кВ для дальнейшего распределения. Далее по системе с общей шиной напряжение 10 кВ передается в близлежащие жилые районы и на промышленные предприятия.

В ходе модернизации все оборудование вторичной сети было полностью заменено. Наряду с дистанционным управлением и мониторингом состояния всех силовых выключателей, а также местной системой управления и сигнализации положения выключателей сборных шин и заземляющих разъединителей большое внимание было уделено защите сети передачи на 10 кВ. Система защиты сети обеспечивает контроль магистральных кабелей и коммутирующих устройств. При возникновении неисправности соответствующие части сети незамедлительно и селективно отключаются защитными реле.

В Хабингхорсте электромеханические реле защиты были заменены на реле с цифровой многофункциональной защитой, что повлекло изменение всей кабельной разводки щитов управления и защиты. Более тридцати лет исправно служили здесь винтовые клеммы Phoenix Contact.

Решение

При выборе новых щитов управления и защиты компания RWE остановила свой выбор на клеммах Phoenix Contact серии CLIPLINE complete. Для кабельной разводки цепей сигналов о состоянии коммутационных аппаратов компания RWE использовала клеммы быстрого подключения типа QTC 1,5 и QTC 2,5.

Технология быстрого соединения QTC позволяет проложить жесткие и гибкие проводники сечением до 2,5 мм² без предварительного снятия изоляции. Проводник просто вставляется в гнездо с прокалывающим контактом и с помощью обычной отвертки поворотным движением фиксируется, осуществляя надежный контакт.

Наряду со скоростью проведения разводки важными факторами при принятии решения в пользу использования продукции QTC явились также простое распределение потенциалов при помощи вставных перемычек, а также компактная форма. Кроме этого, в панелях распределительного щита используются необходимые клеммы с ножевыми размыкателями и клеммы конструктивного элемента с технологией быстрого соединения.

Преимущества

Для подсоединения проводников сечением более 2,5 мм² компания RWE использовала технологию пружинных зажимов. Клемма с ножевыми контактами ZRTK 4 соответствует специальным требованиям во вторичных цепях преобразователя тока. Эти клеммы, оснащенные контрольными гнездами и размыкателями, позволяют выполнить индивидуальную установку в контуры измерительного трансформатора. Все элементы схемы – например, коммутационные перемычки для короткого замыкания преобразователя – сконструированы с защитой от прикосновения согласно предписаниям BGV A 2. В т.ч. контрольные гнезда 4 мм по обеим сторонам места разделения соответствуют данным требованиям. Кольцевая шина измеряемого напряжения и сигналов в каждой измерительной системе построена на базе пружинных клемм с проводниками сечением до 6 мм². Большое отверстие для ввода проводника клемм серии ST позволяет удобное выполнение разводки как жестких, так и гибких проводов номинального поперечного сечения, в т.ч. с изолированными кабельными наконечниками.

Дитмар Фогт/Dietmar Vogt, RWE, Вестфалия-Везер-Эмс, сетевое сервисное обслуживание: "Наш опыт использования клемм серии CLIPLINE complete компании Phoenix Contact показал, что они позволяют найти правильное решение при любых требованиях к сетям."

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548