Назад к обзору

Управление освещением и жалюзи

Управление освещением с DALI

Интеллигентное управление освещением с системами DALI  

Интеллигентное управление освещением с системами DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) - известный стандарт, применяемый при автоматизации зданий и цифровой интерфейс для электронной пусковой аппаратуры (освещение).

Для работы с системой DALI Phoenix Contact предлагает различное программное и аппаратное обеспечение. Преимущества для Вас:

  • низкие затраты на прокладывание проводки
  • простое программирование
  • интеллигентное управление освещением: индивидуальное или групповое управление освещением
  • Возможна интеграция в управление зданием
  • подключается к шине
  • Управление различными средствами освещения и режиссура освещения вплоть до контуров регулирования постоянного света

Простая интеграция беспроводных модулей EnOcean

Простая интеграция беспроводных модулей EnOcean  

Простая интеграция беспроводных модулей EnOcean

Вы хотите реализовать беспроводное управление освещением и жалюзи? Или хотите установить датчик температуры в помещении без прокладки кабеля? Тогда радиомодули от EnOcean являются оптимальным решением. Это модули представляют собой терминалы, которые работают без кабеля и без батарей.

Это возможно благодаря комбинации преобразователей энергии, имеющих очень маленький размер, исключительно экономичной электроники и надежной беспроводной техники: решения с датчиками для энергоэффективных зданий и инновационная промышленная техника.

Phoenix Contact предлагает решения для программного и аппаратного обеспечения, чтобы выполнить автоматизацию здания с EnOcean и оптимально ее использовать.


Назад к обзору
Дополнительные сведения
Реализованные проекты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548