Семинары

Экспертные знания для вашей безопасности

Обучение по вопросам безопасности на предприятии клиента  

Мы готовы ответить на ваши вопросы в области безопасности

Содержание наших семинаров помогает избежать системных ошибок на всех этапах от определения спецификаций до валидации действий.

Участие в семинарах позволит вам освоить ноу-хау в области реализации требований EN ISO 13849 и прибрести практические навыки работы с ассистентом SISTEMA, задача которого состоит в оценке безопасности контроллеров.

Директива по ЭМС и Директива по низковольтному оборудованию

20-го апреля 2016 года вступили в силу поправки к Директиве по ЭМС (электромагнитная совместимость) и к Директиве по низковольтному оборудованию. Этот семинар даст вам полный обзор актуальных необходимых процессов и методов, необходимых для соответствия Директивам. Кроме того, мы осветим для вас правовые взаимосвязи и соответствующие новые концепции. Вы получите информацию о различиях по отношению к предыдущим задачам. Важным аспектом здесь является анализ и оценка рисков, которые необходимы согласно требованиям обеих обновленных директив.

Описание Язык
Директива по ЭМС и Директива по низковольтному оборудованию [PDF, 0,11 MB]
Семинар на половину дня
английский

Реализация EN ISO 13849-1

В рамках этого семинара вы узнаете, как выполнить расчет элементов системы управления, выполняющих функции безопасности, и определять надежность функций безопасности с присвоением уровней эффективности. Это описывается в стандарте EN ISO 13849-1. Наряду с подходящими аппаратными средствами для контроллеров безопасности вы познакомитесь с методами разработки безопасного программного обеспечения. После обучения вы сможете определить требуемый уровень эффективности контроллера безопасности и будете знать необходимые механические интерфейсы. Вы сможете конструировать оптимальные контроллеры безопасности и будете владеть основными принципами и методами расчета достигнутого уровня эффективности. Кроме того, вы познакомитесь с возможностями программного обеспечения SISTEMA, инструмента для анализа функций безопасности.

Описание Язык Состояние
Реализация EN ISO 13849-1 [PDF, 0,15 MB]
Однодневный семинар
английский 12.10.2015

Курс для пользователей SISTEMA

Участие в этом семинаре для пользователей позволяет получить знания, необходимые для оптимальной работы с программой SISTEMA. SISTEMA представляет собой бесплатное программное обеспечение, которое поставляется BGIA для оценки функций безопасности. Программа оказывает всестороннюю поддержку при использовании EN ISO 13849-1 для определения уровней эффективности.

Описание Язык Состояние
Программный ассистент SISTEMA [PDF, 0,12 MB]
Однодневный семинар
английский 12.10.2015

Отправить заявку на семинар по безопасности

Отправьте заявку на проведение индивидуального семинара по безопасности. Мы с радостью обсудим с вами все детали.

В также можете выбрать уже запланированный семинар, проводимый в конкретном месте.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany